TCY20、TCY25、TCY30、TCY48 サーマルサイクラーは、今日の研究所を想定して設計されています。省スペースかつプログラミングを容易にしたことで、研究室に最適です。ユーザーがプログラミングしやすくなったことで、実際にプロトコルを実行でき、軽量で省スペースであることで、研究室はコンパクトなユニットで高度なパフォーマンスが可能になります。 2つの重要なサンプルブロック形式は、最大限のフレキシビリティを実現するため選択できます。 1. 小型パーソナルブロック:25 x 0.2 mlと20 x 0.5 ml 2. フルサイズブロックの半分:48 x 0.2 mlと30 x 0.5 ml
特性 温度範囲: 4~99°C (39.2~210ºF) ブロック均一性: ±0.5°C (32.9ºF) 温度精度: ±0.5°C (32.9ºF) 冷却は室温を下回る場合、プログラム終了 最大ランプ速度: 2.3°C/秒 加熱した蓋の温度: 100~115°C (212~239ºF) 加熱した蓋の有効/無効 アルファキーを使用したプログラムの命名 プログラムのパスワード保護 プログラム数: 37 (3ステップ) 寸法: 185 H x 185 W x 330 mm L (7.2 x 7.2 x 13") 重量: 6.8 kg (15 lb) AC電源入力: スイッチ付120Vまたは230V
注: 取扱説明書が付属しています (チューブは別売り)。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.