フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Thermoelectric Coolers

TEC-FGEC100 Series

Thermoelectric Coolers | TEC-FGEC100 Series

Thermoelectric Coolers

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty
  • Compact Design
  • DC Operation
  • Reliable Solid-State Construction
筐体用ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The air to air thermoelectric coolers employ forced air convection provided by IP54 axial fans. It forms part of the standard range which provides assemblies from 60 to 200W. The FGT100 and FGT200 series thermostats are available for control.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
TEC-FGEC101
¥443,575 (税込)
(税抜価格 ¥403,250)
納期: 6 週間
 
60 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler
TEC-FGEC102
¥560,368 (税込)
(税抜価格 ¥509,425)
納期: 6 週間
 
100 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler
TEC-FGEC103
¥660,446 (税込)
(税抜価格 ¥600,405)
納期: 6 週間
 
150 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler
TEC-FGEC104
¥806,498 (税込)
(税抜価格 ¥733,180)
納期: 6 週間
 
200 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler
注: Comes complete with operator’s manual.
Ordering Example: (1) TEC-FGEC101 60 W, 24 Vdc, air to air thermoelectric cooler., ¥403,250
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.