フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

TFE Insulated with Fused Tape Thermocouple Wire

TFE(*)

TFE  Insulated with Fused Tape Thermocouple Wire | TFE(*)

TFE Insulated with Fused Tape Thermocouple Wire

¥11,435 TFE-J-20-25

  • Duplex Insulated
  • 260°C (500°F ) Temperature Rating
  • More Abbraision Resistant than PFA insulation
  • Stranded or Solid Wire
  • 20 or 24 AWG
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Color coded TFE tape applied to conductors and jacket. Superior abrasion, moisture and chemical resistance.

ANSI Color Code:
Type J: Positive Wire, White; Negative Wire, Red; Overall, Brown
Type K: Positive Wire, Yellow; Negative Wire, Red; Overall, Brown
Type T: Positive Wire, Blue; Negative Wire, Red; Overall, Brown
Type E: Positive Wire, Purple; Negative Wire, Red; Overall, Brown

Examples of pricing for just a few models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
TFE-J-20-100
¥36,977 (税込)
(税抜価格 ¥33,615)
納期: 18 週間
 
Type J, TFE Insulated Wire, 20 Gage, 100ft
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTFE-K-24-200
TFE-K-24-200
¥58,982 (税込)
(税抜価格 ¥53,620)
納期: 18 週間
 
Type K, TFE Insulated Wire, 24 Gage, 200ft
  
TFE-K-20-500
¥117,585 (税込)
(税抜価格 ¥106,895)
納期: 18 週間
 
Type K, TFE Insulated Wire, 20 Gage, 500ft
  
TFE-T-24S-500
¥82,577 (税込)
(税抜価格 ¥75,070)
納期: 18 週間
 
Type T, TFE Insulated Wire, 24 Gage Stranded, 500ft
  
TFE-E-20S-50
¥42,103 (税込)
(税抜価格 ¥38,275)
納期: 18 週間
 
Type E, TFE Insulated Wire, 20 Gage Stranded, 50ft
Ordering Example: (1) TFE-K-20-100 Type K, TFE Insulated Wire, 20 Gage ,100 Ft Spool, ¥37,587

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Calibration :
J : Iron-Constantan Type J
K : CHROMEGA™ - ALOMEGA™ Type K
T : Copper-Constantan Type T
E : CHROMEGA™-Constantan Type E

(2) AWG Number :
20 : 20 Gage
20S : 20 Gage Stranded
24 : 24 Gage
24S : 24 Gage Stranded

(3) Spool Length :
25 : 25 Feet
50 : 50 Feet
100 : 100 Feet
200 : 200 Feet
500 : 500 Feet
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.