¥4,954 TFIR-003-50
商品説明
OMEGAの被覆厚さプロセスは、最大300m までの伸長を保証します。サイズ0.25 mm、それより小さいワイヤの0.076 mm。PFA被覆厚さより大きいサイズは0.2 mm熱電対(被覆色) | 線径 mm | 型番 | 熱電対(被覆色) | 線径 | 型番 | ||
J | 鉄(白) | 0.08 | TFIR-003-(*) | E | クロメル(紫) | 0.08 | TFCH-003-(*) | 0.13 | TFIR-005-(*) | 0.13 | TFCH-005-(*) | 0.25 | TFIR-010-(*) | 0.25 | TFCH-010-(*) | 0.38 | TFIR-015-(*) | 0.38 | TFCH-015-(*) | 0.51 | TFIR-020-(*) | 0.51 | TFCH-020-(*) | 0.81 | TFIR-032-(*) | 0.81 | TFCH-032-(*) | コンスタンタン†(赤) | 0.08 | TFCI-003-(*) | コンスタンタン†(赤) | 0.08 | TFCC-003-(*) | 0.13 | TFCI-005-(*) | 0.13 | TFCC-005-(*) | 0.25 | TFCI-010-(*) | 0.25 | TFCC-010-(*) | 0.38 | TFCI-015-(*) | 0.38 | TFCC-015-(*) | 0.51 | TFCI-020-(*) | 0.51 | TFCC-020-(*) | 0.81 | TFCI-032-(*) | 0.81 | TFCC-032-(*) | T | 銅(青) | 0.08 | TFCP-003-(*) | K | クロメル(黄色) | 0.08 | TFCY-003-(*) | 0.13 | TFCP-005-(*) | 0.13 | TFCY-005-(*) | 0.25 | TFCP-010-(*) | 0.25 | TFCY-010-(*) | 0.38 | TFCP-015-(*) | 0.38 | TFCY-015-(*) | 0.51 | TFCP-020-(*) | 0.51 | TFCY-020-(*) | 0.81 | TFCP-032-(*) | 0.81 | TFCY-032-(*) | コンスタンタン†(赤) | 0.08 | TFCC-003-(*) | アルメル(赤) | 0.08 | TFAL-003-(*) | 0.13 | TFCC-005-(*) | 0.13 | TFAL-005-(*) | 0.25 | TFCC-010-(*) | 0.25 | TFAL-010-(*) | 0.38 | TFCC-015-(*) | 0.38 | TFAL-015-(*) | 0.51 | TFCC-020-(*) | 0.51 | TFAL-020-(*) | 0.81 | TFCC-032-(*) | 0.81 | TFAL-032-(*) |
部品番号ビルダー