お問合せ
カート
|
お問い合わせ
|
0120-769-103
|
フリーダイヤル
0120-769-103
Email
jpesales@dwyeromega.com
search term
部品番号
製品検索
Menu
部品番号
製品検索
ご注文
製品
製品カテゴリから探す
温度
データロガー
圧力
流量およびレベル
pHおよび導電率
FA機器
用途から探す
テスト / 検査 / 校正器
実験用機器
環境測定
PIDコントローラ
電力監視
検索ツール
サポート
販売
ご注文状況の確認について
ご購入・お見積に関して
出荷・送料
返品・修理・校正
参照
製品技術情報
テクニカルガイド
SDS
ダウンロード
製品マニュアル
ソフトウェア
OMEGAについて
会社概要
会社データ
Career@OMEGA
グローバル
マイアカウント
アカウント管理
ご注文状況の確認について
ログイン情報を忘れた場合
電子見積り
お問い合わせ
カタログ請求
国を選択
北米・中南米
ブラジル
カナダ
カナダ(French)
メキシコ
アメリカ合衆国
ヨーロッパ
チェコ共和国
デンマーク
フランス
ドイツ
イタリア
オランダ
スペイン
イギリス
中東およびアフリカを含む
アジア 太平洋地域
オーストラリア
ニュージーランドでもサービスを提供
中国
インド
日本
韓国
マレーシア
フィリピン
シンガポール
ブルネイ
カンボジア
インドネシア
ラオス
ミャンマー
ベトナム
台湾
タイ
Dwyer InstrumentsとOmega Engineeringは、DwyerOmegaのブランドで事業を統合することになりました。
関連製品
Fiber Optic Temperature Measurement
電流・電圧測定器
ガラス温度計 / バイメタル温度計
ポータブル測定器
Hybrid Temperature Sensors
示温材 (温度ラベル) / 接着剤
赤外線放射温度計
校正器
チャートレコーダ (記録計)
温湿度計測器
測温抵抗体 (RTD)
極低温素子
温度表示器 (メータ)
温度調節器 (PIDコントローラ)
シグナルコンディショナ (信号変換器)
サーミスタ
コネクタ
熱電対
端子箱 / 保護管 / サーモウェル
温度:新製品・キャンペーン情報
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
圧力単位変換ガイド
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
MIケーブル(シース熱電対)とは
詳細を見る
MIケーブル,シース熱電対
ホーム
»
»
»
サーミスタプローブ
M12接続付
TH-21シリーズ
サーミスタプローブM12接続付
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
検知エンドの連続使用の最高温度は200°C (392°F) [短時間使用の場合 250°C (482°F)]コネクターで85°C (185°F)
優れた長期間の安定性
公差:±0.2°C (0~70°C [32~158°F])
抵抗2252、3K、5K および 10K Ω (25°C [77°F]) の選択が可能
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
TH-21シリーズサーミスタプローブは、優れた安定性と 精度を備えた55000シリーズの筐体格納型ガラス封入サ ーミスタ素子が組み合わさった設計となっています。
このサーミスタセンサは、連続使用の定格温度が-80~200°C、断続使用の定格温度が250°C (482°F) のため、エポキシ被覆サーミスタセンサでは以前は不可能だった用途で使用できます。
プローブはご希望の長さでご注文いただけますが、1.5インチの最小差し込み深度を強くお勧めします。短いプローブはステム電導効果によりエラーになるリスクが高くなります。
特性
温度レンジ:
-50~200°C
サーミスタセンサ:
次ページの表
1を参照してください
動作電流:
12マイクロアンプ
絶縁抵抗:
100 Vdcで最小100 MΩ
(周囲温度)
応答速度:
約7秒 (50%)、約8秒
(63.2%)、約14秒 (90%)
(秒速0.91 m [3'] の流水で)
外部材質:
316Lステンレス鋼のシースおよびハウジング (コネクタインサートを除く)
IP定格:
IP67 (装備された接合コネクタ)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
インチ
TH-21A-2252-1/4-0600-M12
¥
28,617 (税込)
(税抜価格 ¥26,015)
納期: 7 週間
注文数
直線シース、クラスA、2252 Ω、外径 1⁄4"、6"長、M12オス型コネクタ
TH-21B-2252-1/4-0600-M12
¥
28,617 (税込)
(税抜価格 ¥26,015)
納期: 7 週間
注文数
直線シース、1⁄2NPT接続付、2252 Ω、外径 1⁄4"、6"長、M12オス型コネクタ
TH-21C-2252-1/4-0600-M12
¥
24,866 (税込)
(税抜価格 ¥22,605)
納期: 7 週間
注文数
直線シース、3⁄8NPT接続付、2252 Ω、外径 1⁄4"、6"長、M12オス型コネクタ
TH-21D-2252-1/4-0600-M12
¥
28,617 (税込)
(税抜価格 ¥26,015)
納期: 7 週間
注文数
直線シース、1⁄4NPT接続付、2252 Ω、外径 1⁄4"、6"長、M12オス型コネクタ
ミリ
TH-21A-2252-M6-0150-M12
¥
24,866 (税込)
(税抜価格 ¥22,605)
納期: 7 週間
注文数
直線シース、2252Ω、6mm径、150mm長、M12オス型コネクタ
TH-21E-2252-M6-0150-M12
¥
24,866 (税込)
(税抜価格 ¥22,605)
納期: 7 週間
注文数
直線シース、M8x1接続付き、2252 Ω、6mm外径、長さ150mm、M12オス型コネクタ
TH-21F-2252-M6-0150-M12
お問い合せ下さい
納期:
注文数
直線シース、M10x1接続付き、2252 Ω、6mm外径、長さ150mm、M12オス型コネクタ
TH-21G-2252-M6-0150-M12
お問い合せ下さい
納期:
注文数
直線シース、G1⁄2接続ネジ付き、2252 Ω、6mm外径、長さ150mm、M12オス型コネクタ
TH-21H-2252-M6-0150-M12
お問い合せ下さい
納期:
注文数
直線シース、G1⁄4接続ネジ付き、2252 Ω、6mm外径、長さ150mm、M12オス型コネクタ
注:
6"以上の長さの場合は、型番の"-0600"を必要な長さに変更します。6"以上の場合のインチあたりの追加費用がかかります。 (例:9" = 0900, 4½" = 0450)。 ⅛"プローブ直径の場合は、型番の"-1/4" を"-1/8"に変更します。追加費用はかかりません。 3K、 5Kまたは10K Ωのサーミスター素子の抵抗"2252"からご希望の抵抗へ変更します。 ¼"または6 mm径バージョンのデュアル素子の場合は、型番末尾に"-DUAL"を追加します (⅛"または3 mm径プローブでは選択できません)。 追加費用はかかりません。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >