フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

リード線付シース熱電対
補償導線付 (PFA被覆、撚線)

TJ36 シリーズ (細物)

リード線付シース熱電対(細物)| TJ-36 | オメガエンジニアリング | TJ36 シリーズ (細物)

リード線付シース熱電対(細物)| TJ-36 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 選定が非常に難しい場合が多いので、ご質問等はカスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA's fine diameter transition joint thermocouple probes provide durability and fast, accurate temperature measurements. Diameters as small 0.25mm (0.010") allow "pin-point" accuracy of measured values while protecting the measurement junction inside the metal sheathing and mineral insualtion of the OMEGACLAD™ cable . The metal transition barrel provides a solid mounting surface and the PFA insulated lead wire is a cost-effective solution for environmental temperatures to 260°C (500°F). For extended life, low drift operation at higher temperatures, choose Super OMEGACLAD™ XL sheathing, available in Type K and N calibrations.

Calibration
ANSI Code
Sheath
Materials
Sheath Dia.
mm (in.)
T/C Junction
Upper Temp.
°C (°F)
Model Number
(See notes, below)
K
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
304SS 0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.00 (0.040)
500 (932)
700 (1290)
700 (1290)
700 (1290)
TJ36-CASS-010(*)-(**)
TJ36-CASS-020(*)-(**)
TJ36-CASS-032(*)-(**)
TJ36-CASS-040(*)-(**)
Inconel®
600
0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.00 (0.040)
500 (932)
700 (1290)
700 (1290)
700 (1290)
TJ36-CAIN-010(*)-(**)
TJ36-CAIN-020(*)-(**)
TJ36-CAIN-032(*)-(**)
TJ36-CAIN-040(*)-(**)
Super
OMEGACLAD™
XL
0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.00 (0.040)
600 (1112)
800 (1472)
800 (1472)
800 (1472)
TJ36-CAXL-010(*)-(**)
TJ36-CAXL-020(*)-(**)
TJ36-CAXL-032(*)-(**)
TJ36-CAXL-040(*)-(**)
J
Iron-
Constantan
304SS 0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.00 (0.040)
260 (500)
260 (500)
260 (500)
260 (500)
TJ36-ICSS-010(*)-(**)
TJ36-ICSS-020(*)-(**)
TJ36-ICSS-032(*)-(**)
TJ36-ICSS-040(*)-(**)
T
Copper-
Constantan
304SS 0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.00 (0.040)
260 (500)
260 (500)
260 (500)
TJ36-CPSS-020(*)-(**)
TJ36-CPSS-032(*)-(**)
TJ36-CPSS-040(*)-(**)
Notes: *Specify Junction: (G)rounded, (E)xposed or or (U)ngrounded.
**Specify length in inches: 6 for 150 mm (6 in.), 12 for 300 mm (12 in.),
Super OMEGACLAD™ XL probes (highlighted in yellow) are also available in N calibration; substitute "NN" for CA in Model Number.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
TJ36-CASS-040U-6
¥16,561 (税込)
(税抜価格 ¥15,055)
納期: 5 週間
 
TJ36プローブ(タイプK)、304SSシース、1.00mm(0.040インチ)外径、150mm(6インチ)長さ、非接地型温接点
TJ36-CASS-010G-12
¥28,534 (税込)
(税抜価格 ¥25,940)
納期: 2 週間
 
TJ36プローブ(タイプK)、304SSシース、0.25mm(0.010インチ)外径、300mm(12インチ)長さ、接地型温接点
TJ36-CAIN-032U-6
¥16,258 (税込)
(税抜価格 ¥14,780)
納期: 5 週間
 
TJ36プローブ(タイプK)、Inconel®シース、0.80mm(0.032インチ)外径、150mm(6インチ)長さ、非接地型温接点
TJ36-ICSS-040G-12
¥15,362 (税込)
(税抜価格 ¥13,965)
納期: 5 週間
 
TJ36プローブ(タイプJ)、304SS、1.0mm(0.040インチ)外径、300mm(12インチ)長さ、接地型温接点
TJ36-CAXL-032U-12
¥19,113 (税込)
(税抜価格 ¥17,375)
納期: 5 週間
 
TJ36タイプ(タイプK)、Super OMEGACLAD™ XLシース、0.80mm(0.032インチ)外径、300mm(12インチ)長さ、非接地型温接点
注: * 温接点タイプの指定:E (露出)、G (接地) またはU (非接地)。**インチ単位で長さを指定、6"では表示価格、12"では6"の価格に加えて長さの追加料金がかかります。オーダーによる長さの注文が可能です。150 mm/6"刻みの長さごとに追加料金がかかります。 タイプEとNで注文可能です。カスタマーサービスにお問い合わせください。 310、316、または321 SSシースで注文するには、型番の"SS"をそれぞれ"310SS"、"316SS"、または"321SS"に変更します。追加料金はかかりません。インコネル® シースで注文するには、型番の"SS"を"IN"に変更します。追加費用は発生しません。 例:TJ36-ICIN-020U-6。タイプJ、0.010外径では注文できません。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) リード線の長さ :
36 : 36インチ (標準)
CUSTOM : カスタム長 (インチ) (整数のみ、最大600インチ)

(2) 熱電対タイプ :
CA : タイプK
CX : タイプE
IC : タイプJ
CP : タイプT
NN : タイプN

(3) シース素材 :
SS : 304 SS
IN : Inconel®
XL : スーパーOMEGACLAD™ XL

(4) プローブ外径 :
010 : 0.010インチ (0.25 mm)
020 : 0.020インチ (0.50 mm)
032 : 0.032インチ (0.80 mm)
040 : 0.040インチ (1.00 mm)

(5) 温接点タイプ :
E : 露出
G : 接地
U : 非接地

(6) 長さ :
6 : 6インチ (150 mm)
12 : 12インチ (300 mm)
CUSTOM : カスタム長 (インチ) (整数のみ、2~120インチ)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.