フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

リード線付シース熱電対
補償導線付 (PFA被覆, 撚線)

TJC36 シリーズ (細物)

シース熱電対 (補償導線付) | TJC36 シリーズ | オメガエンジニアリング | TJC36 シリーズ (細物)

シース熱電対 (補償導線付) | TJC36 シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 304 SS、310 SS、316 SS、321 SS、 およびインコネル® 600の在庫あり
  • すべてのプローブは24 AWGより線
  • 4.5mmのリード接続外径
  • Super OMEGACLAD™コンパクト化MIケーブルで注文可能(苛酷な条件下で長持ち)
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

熱電対タイプ
ANSIカラーコード
シース外径
mm
熱電対温接点
℃
型番
J
鉄-コンスタンタン
304 SSシース
0.25
0.50
0.80
1.00
1.59
204
260
260
260
441
TJC36-ICSS-010(*)-(†)
TJC36-ICSS-020(*)-(†)
TJC36-ICSS-032(*)-(†)
TJC36-ICSS-040(*)-(†)
TJC36-ICSS-062(*)-(†)
K
クロメル-アルメル
304 SSシース
0.25
0.50
0.80
1.00
1.59
260
371
550
550
899
TJC36-CASS-010(*)-(†)
TJC36-CASS-020(*)-(†)
TJC36-CASS-032(*)-(†)
TJC36-CASS-040(*)-(†)
TJC36-CASS-062(*)-(†)
E
クロメル-コンスタンタン
304 SSシース
0.25
0.50
0.80
1.00
1.59
TJC36-CXSS-010(*)-(†)
TJC36-CXSS-020(*)-(†)
TJC36-CXSS-032(*)-(†)
TJC36-CXSS-040(*)-(†)
TJC36-CXSS-062(*)-(†)
T
銅-コンスタンタン
304 SSシース
0.50
0.80
1.00
1.59
260
260
260
260
TJC36-CPSS-020(*)-(†)
TJC36-CPSS-032(*)-(†)
TJC36-CPSS-040(*)-(†)
TJC36-CPSS-062(*)-(†)
N**
OMEGALLOY™
インコネル600シース
0.25
0.50
0.80
1.00
1.59
TJC36-NNIN-010(*)-(†)
TJC36-NNIN-020(*)-(†)
TJC36-NNIN-032(*)-(†)
TJC36-NNIN-040(*)-(†)
TJC36-NNIN-062(*)-(†)
注: 温接点タイプの指定:E (露出)、G (接地) またはU (非接地)。**インチ単位で長さを指定、6"では表示価格、12"では6"の価格に加えて長さの追加料金がかかります。オーダーによる長さも注文可能です。長さの追加料金は150 mm/6"刻みにしてください。
オス型ストレートM8プラグの場合、"M8-S-M"を型番に追記、追加費用も発生します。オス型ストレートM12プラグの場合、"M12-S-M" を型番に追記、追加費用も発生します。オス型直角M8プラグの場合、"M8-R-M"を型番に追記、追加費用も発生します。オス型直角M12プラグの場合、"M12-S-M"を型番に追記、追加費用も発生します。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) リード線の長さ :
36 : 91.5 cm
CUSTOM : カスタム (600インチまで)

(2) タイプ :
IC : J熱電対
CA : K熱電対
CX : E熱電対
CP : T熱電対
NN : N熱電対 (シースはXL・INのみ)

(3) シース :
SS : ステンレススチール
IN : インコネル
XL : Super OMEGACLAD (K・N熱電対のみ)

(4) シース径 :
010 : 0.25 mm (T熱電対は不可)
020 : 0.50 mm
032 : 0.80 mm
040 : 1.00 mm
062 : 1.59 mm

(5) 熱電対の温接点 :
E : 露出
G : 接地
U : 非接地

(6) プローブ長 :
6 : 150 mm
12 : 300 mm
CUSTOM : カスタム (2〜120インチ)

(7) リード線のオプション :
オプション選択がない場合 : 空欄
-SMPW-M : Subminiature miniature male connector
-M8-S-M : Male straight M8 plug
-M12-S-M : Male straight M12 plug
-M8-R-M : Male right-angled M8 plug
-M12-S-M : Male right-angled M12 plug
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.