フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

示温材(不可逆性 温度ラベル)
温度:40〜260℃

TL-10

示温材(不可逆性 温度ラベル)、外径 46 mm | TL-10

示温材(不可逆性 温度ラベル)、外径 46 mm

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • -40℃を上回る温度に反応 / 付着が容易な裏面粘着式
  • 温度範囲を超えるインジケータが黒に変化
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様

精度:
99°C:±1°C
100°C ~ 154°C:±1.5°C
160°C ~280°C :±1%と±1°C
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
詳しくはPDF商品仕様をご覧ください
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-10-105-10
TL-10-105-10
¥4,697 (税込)
(税抜価格 ¥4,270)
納期: 8 週間
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、40〜82℃、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-10-190-30
TL-10-190-30
¥12,995 (税込)
(税抜価格 ¥11,814)
納期: 2 週間
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、88〜138℃、30個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-10-290-30
TL-10-290-30
¥12,995 (税込)
(税抜価格 ¥11,814)
納期: 7 週間
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、143〜193℃、30個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-10-390-10
TL-10-390-10
¥4,697 (税込)
(税抜価格 ¥4,270)
納期: 2 週間
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、199〜260℃、10個入り

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 温度範囲 :
105 : 40〜82℃
190 : 40〜82℃
290 : 143〜193℃
390 : 199〜260℃

(2) パック数 :
-10 : 10個入り
-30 : 30個入り
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.