フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:-17 C〜20 C

TL-CC

示温材(不可逆性 温度ラベル)、低温用 | TL-CC | TL-CC

示温材(不可逆性 温度ラベル)、低温用 | TL-CC

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 10個入り
  • -17 C〜20 Cまでの温度ポイント
  • 不可逆性 温度ラベル
  • 白の背景に青の印刷
  • 低温用
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

TL-CC シリーズはローコストで、商品の輸送中に問題となる温度状態を制御および特定するために使用されます。たとえば、医療用品、または倉庫や貯蔵所へ輸送中の食品保護に使用されます。状態変化は5 分以内に反応し指定温度範囲を超えると白から青/ 紫に変化します。

仕様
タイプ: 非可逆インジケータ、円形、自己接着
Activation: Hand Activated by pressing the center of the button and making it concave.
寸法: 直径 32 mm x 深さ 6 mm
印刷: 2色 (白の背景に青の印刷)
温度: °F / °C, ±°
精度: +/-2°C (+/-°F)
仕様期限: 6ヶ月
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
詳しくはPDF商品仕様をご覧ください
TL-CC/-17C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、-17℃、10個入り
TL-CC/-8C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、-8℃、10個入り
TL-CC/-5C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、-5℃、10個入り
TL-CC/-2C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、-2℃、10個入り
TL-CC/5C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、+5℃、10個入り
TL-CC/9C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、+9℃、10個入り
TL-CC/17C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、+17℃、10個入り
TL-CC/20C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、+20℃、10個入り
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.