フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:41〜260℃

TL-E

示温材(不可逆性 温度ラベル)、外径 51 mm | TL-E | TL-E

示温材(不可逆性 温度ラベル)、外径 51 mm | TL-E

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • トリプルレベル熱的 消毒インジケーター (TDI)
  • 接着式
  • トレイ/運搬装置に取り付け
  • 温度に到達したとき取り外し、記録として恒久的に保管可能
  • HACCPコンプライアンス文書用の証明
  • 範囲温度の物理的特性の ±1°Cまで正確
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

8ドットラベル(℃ /℉)TL-E ラベルはTL シリーズラベルの中で最もコスト効果が高いです。これらのラベルには8 つの異なる温度定格が1つのラベルで示されます。10 個入または30個入パックで提供されます。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
詳しくはPDF商品仕様をご確認ください
  
TL-E-105
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
非可逆温度ラベル、範囲 41〜71℃、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-E-105-30
TL-E-105-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
非可逆温度ラベル、範囲 41〜71℃、30個入り
  
TL-E-170
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
非可逆温度ラベル、範囲 77〜116℃、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-E-170-30
TL-E-170-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
非可逆温度ラベル、範囲 77〜116℃、30個入り
  
TL-E-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
非可逆温度ラベル、範囲 121〜160℃、10個入り
  
TL-E-330
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
非可逆温度ラベル、範囲 166〜204℃、10個入り
  
TL-E-330-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
非可逆温度ラベル、範囲 166〜204℃、30個入り
  
TL-E-410
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
非可逆温度ラベル、範囲 210〜260℃、10個入り

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 温度範囲 :
105 : 41〜71℃
250 : 77〜116℃
330 : 166〜204℃
410 : 210℃〜260℃

(2) 数量 :
オプション選択がない場合 : 10個入
-30 : 30個入
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.