Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
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
温度ラベル OMEGALABEL™(不可逆)
» TL-F
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:41〜260℃
TL-F
示温材(不可逆性 温度ラベル)| TL-F
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
5点温度表示
10または30個入り
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
5ドットラベル(℃ /℉)
TL-F ラベルには直線に整列された5つの範囲温度があります。この設計はユーザーが瞬時に最高温度がわかります。TL-F ラベルは10または30 個入パックで提供されます。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
TL-F-105
お問い合せ下さい
納期:
注文数
示温材(不可逆性 温度ラベル)、41〜54℃、10個入り
TL-F-105-30
お問い合せ下さい
納期:
注文数
示温材(不可逆性 温度ラベル)、41〜54℃、30個入り
TL-F-190
お問い合せ下さい
納期:
注文数
示温材(不可逆性 温度ラベル)、88〜110℃、10個入り
TL-F-190-30
お問い合せ下さい
納期:
注文数
示温材(不可逆性 温度ラベル)、88〜110℃、30個入り
TL-F-340
お問い合せ下さい
納期:
注文数
示温材(不可逆性 温度ラベル)、171〜193℃、10個入り
TL-F-450
お問い合せ下さい
納期:
注文数
示温材(不可逆性 温度ラベル)、232〜260℃、10個入り
TL-F-450-30
お問い合せ下さい
納期:
注文数
示温材(不可逆性 温度ラベル)、232〜260℃、30個入り
部品番号ビルダー
下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
(1)
(2)
TL-F-
105
140
190
240
290
340
390
450
-30
RESET
以下からオプションを選択:
(1) 温度範囲
:
105
: 41-43-46-49-54℃
140
: 60-66-71-77-82℃
190
: 88-93-99-104-110-110℃
240
: 116-121-127-132-138℃
290
: 143-149-154-160-166℃
340
: 171-177-182-188-193℃
390
: 199-204-210-216-224℃
450
: 232-241-249-254-260℃
(2) 数量
:
オプション選択がない場合
: 10個入り
-30
: 30個入り
注:
有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >