スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
商品説明
BS, BSJ, SL, TLシリーズ熱電対用端子台及びターミナルラグ、スペードラグは熱電対合金材質で作られた、下図は候補2のBS6AとTL、SLを使用した接続例です。 |
BSJは熱電対タイプによって色分けされており、正しいターミナルラグが付属しています。 |
|
注文コード | 熱電対タイプ | 補償合金 | ターミナルラグ(TL)型番 | スペードラグ(SL)型番 |
CH | K+ | Chromel | TLCH-20 | SLCH-20 |
AL | K- | Alumel | TLAL-20 | SLAL-20 |
IR | J+ | Iron | TLIR-20 | SLIR-20 |
CO | J-, T- | Constantan | TLCO-20 | SLCO-20 |
CP | T+, R+, S+ | Copper | TLCP-20 | SLCP-20 |
11 | R-, S- | Alloy 11 | TL11-20 | SL11-20 |
405 | C+ | Alloy 405 | TL405-20 | SL405-20 |
426 | C- | Alloy 426 | TL426-20 | SL426-20 |
203 | D+ | Alloy 203 | TL203-20 | SL203-20 |
225 | D- | Alloy 225 | TL225-20 | SL225-20 |
200 | G+ | Alloy 200 | TL200-20 | SL200-20 |
226 | G- | Alloy 226 | TL226-20 | SL226-20 |
NP | N+ | Nicrosil | TLNP-20 | SLNP-20 |
NN | N- | Nisil | TLNN-20 | SLNN-20 |
部品番号ビルダー