フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Immersion Heaters for Small Tank Applications

Style TMW-2

Immersion Heaters for Small Tank Applications | Style TMW-2

Immersion Heaters for Small Tank Applications

¥45,215 TMW-207A/120V

  • 1¼" NPT Brass Screw Plug
  • Copper Sheath Element
  • 64 - 86 W/In²
  • 750 - 5,000 Watts
  • 120 and 240 Volt, Single Phase
  • Without Terminal Cover
  • Without Thermowell
水中ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SPECIFICATIONS
Wattage: 750 to 5,000 watts
Power: 120 or 240 Vac
Watt Density: 64 - 86 W/in²
Sheath Material: Type TMW has a high watt density copper sheath, ideal for water heating applications.
Screw Plug: Type TMW has a 1¼"brass screw plug.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
TMW-212A/240V
¥57,514 (税込)
(税抜価格 ¥52,285)
納期: 8 週間
 
1250 W, 240 V
TMW-207A/120V
¥49,737 (税込)
(税抜価格 ¥45,215)
納期: 8 週間
 
750 W, 120 V

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.