圧力センサ (圧力変換器)
圧力変換器 (アクセサリ)
圧力計 (圧力ゲージ)
変位測定器
表示器 / 記録装置
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
圧力単位変換ガイド
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
圧力/ひずみ/力
»
ロードセル
»
回転トルクセンサ
» TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
Rotary Torque Sensors with 1/4, 3/8 and 1/2" Drives
TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
Ideal for Use With Production Fastening Applications
Bi-Directional Measurement
Ideal for Use With Drive/Socket Systems
Used for Static or Dynamic Torque Measurement
Clockwise or Counterclockwise Operation
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
関連製品
ページ印刷
Top
商品説明
This product is being superseeded. Please see
TQ502A
for the replacement model. If you need assistance, call Pressure Engineering at 1-800-826-6342.
SPECIFICATIONS
Rated Output:
1 to 3 mV/V nominal (calibration sheet provided)
Excitation:
10 Vdc, 20 Vdc maximum
Accuracy:
±0.37% FS
Linearity:
±0.25% FS
Hysteresis:
±0.25% FS
Repeatability:
±0.1% FS
Zero Balance:
±1.0% FS
Operating Temp. Range:
-55 to 120°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp. Range:
0 to 75°C (32 to 170°F)
Thermal Effects:
Zero: ±0.002% FS/°F Span: ±0.002% RDG/°F
Max. load:
Safe: 115% F.S. (TQ502-600, TQ502-2.4 K) 150% F.S. (remaining models) Ultimate: 150% F.S. (TQ502-600, TQ502-2.4 K), 200% F.S. (TQ502-1.5K, TQ502-6 K), 300% (remaining models)
Bridge Resistance:
1000 Ohms
Maximum RPM:
3000 Brush Life (Hours): 4.6 x 10 6 /RPM
Construction:
Sensor: Black anodized tool steel Housing: Black anodized aluminum
Electrical:
Mating Connector Supplied
Weight:
226 g (8 oz)
THIS PRODUCT IS BEING PHASED OUT AND REPLACED BY THE NEXT GENERATION OF MODELS TQ502A, TQ513 AND TQ514.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
TQ502-50
お問い合せ下さい
納期:
注文数
In line rotary torque sensor with +/- 50 in-lb range and 1/4" hex drive
TQ502-200
お問い合せ下さい
納期:
注文数
In line rotary torque sensor with +/- 200 in-lb range and 3/8" square drive
関連製品:
TQ513 Series
購入検討 →
Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
TQ502A Series
購入検討 →
Rotary Torque Sensor
Socket Extension Connection
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >