フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

TSDC-9000-16

不可逆性温度ラベル | TSDC-9000-16 | TSDC-9000-16

不可逆性温度ラベル | TSDC-9000-16

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ストリップあたり5種類の温度設定が可能
  • 所定温度になると、色が銀から黒に永久的に変化
  • プロセス中に製品に貼り付け可能
  • 乾燥用途での使用向け
  • 記録を永久的に表示
  • 8種類の温度セット、セットあたり16枚のラベル
  • 自己粘着性
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAのTSDC-9000-16シリーズ、不可逆性温度ラベルは、乾燥、硬化、ラミネーティング、または結合プロセス用に設計された高精度の温度インジケータです。10 x 56 mmの自己粘着性温度ラベルは、5種類の温度設定を備え、指定温度になると色が銀から黒に永久的に変化して知らせます。TSDC-9000-16シリーズは、37~260°Cの範囲で8種類の温度セットを購入可能です。結合作業の現場で、部品の硬化時や乾燥中、所定温度に達したことを目視で確認したい場合、様々な産業プロセスにおいて温度テープは最適です。また、ラミネート加工において温度を維持したり、温度トンネルで仕上げた衣類の過熱を防止する上でも有用です。プリンタやインクメーカーは、多様な温度でUVインクがどのように反応するか、 温度ラベルで確認できます。 この不可逆性温度ラベルは、次のような事に最適です:

・多くの織物やラミネートプレスで使用される硬化システムにおける温度インジケータ
・多様な温度に対するUVインクの反応研究 • 溶断機を使用する場合、結合現場で温度を確認するための温度試験
・温度トンネルで仕上げ/プレスした衣類の過熱防止
・スクリーン印刷、織物加工、プラスチックラミネーティング、硬化印刷インクにおける、所定温度到達の確認

仕様
温度範囲: 37~260°C
寸法: 10 x 56 mm
精度:
    セット1と2の公差:
±1°C
セット3と4の公差: ±1.5°C
セット5~8の公差: ±4°C
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTSDC-9016-16
TSDC-9016-16
¥6,606 (税込)
(税抜価格 ¥6,005)
納期: 2 週間
 
不可逆性温度ラベル、温度表示/範囲: C (F); 37 (100) 40 (105) 44 (110) 49 (120) 54 (130)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTSDC-9017-16
TSDC-9017-16
¥6,606 (税込)
(税抜価格 ¥6,005)
納期: 2 週間
 
不可逆性温度ラベル、温度表示/範囲: C (F); 60 (140) 65 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTSDC-9018-16
TSDC-9018-16
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
不可逆性温度ラベル、温度表示/範囲: C (F); 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTSDC-9019-16
TSDC-9019-16
¥6,606 (税込)
(税抜価格 ¥6,005)
納期: 9 週間
 
不可逆性温度ラベル、温度表示/範囲: C (F); 116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTSDC-9020-16
TSDC-9020-16
¥6,973 (税込)
(税抜価格 ¥6,339)
納期: 2 週間
 
不可逆性温度ラベル、温度表示/範囲: C (F); 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTSDC-9021-16
TSDC-9021-16
¥6,973 (税込)
(税抜価格 ¥6,339)
納期: 2 週間
 
不可逆性温度ラベル、温度表示/範囲: C (F); 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTSDC-9022-16
TSDC-9022-16
¥9,504 (税込)
(税抜価格 ¥8,640)
納期: 2 週間
 
不可逆性温度ラベル、温度表示/範囲: C (F); 199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTSDC-9023-16
TSDC-9023-16
¥6,606 (税込)
(税抜価格 ¥6,005)
納期: 2 週間
 
不可逆性温度ラベル、温度表示/範囲: C (F); 232 (450) 241 (466) 249 (480) 254 (489) 260 (500)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.