フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Snap-Action Temperature Switches

TSW-HT

Snap-Action Temperature Switches | TSW-HT

Snap-Action Temperature Switches

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • High-Quality Snap-Action Switch
  • 10 Amp Contacts
  • Utilizes Bellows Mechanism to Sense Temperature
  • Shock and Vibration Resistant
  • ½ NPT Mounting Threads
  • Factory Preset Temperature
  • Economical and Compact
  • NEMA 4, 13

商品説明

Omega’s TSW-HT Series high quality temperature switches utilize a bellows mechanism to sense temperature and are perfect for applications that require an economical solution to simplify temperature control. All switches activate with a rise in temperature and are shock and vibration resistant. TSW-HT Series offer a wide range of temperature pre-set values to select from.

Specifications
Set Point Range: 4 to 149°C (40 to 300°F)
Set Point Tolerance: ±2.8°C (5°F)
Maximum Operating Temperature: 37.7°C (100°F) above set point [163°C (325°F) maximum]
Differential: -13.3 to -8.8°C (8 to 16°F)
Current Rating: 10 A @ 250 Vac, 5 A @ 30 Vdc (resistive)
Media Connection: ½ NPT male threads
Circuit Form: SPDT
Electrical Connection: 457 mm (18") wire leads
Maximum External Pressure: 500 psi
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
TSW-HT-1C-40R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 4°C (40°F)
TSW-HT-1C-50R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 10°C (50°F)
TSW-HT-1C-60R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 15°C (60°F)
TSW-HT-1C-70R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 21°C (70°F)
TSW-HT-1C-80R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 27°C (80°F)
TSW-HT-1C-90R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 32°C (90°F)
TSW-HT-1C-100R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 38°C (100°F)
TSW-HT-1C-110R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 43°C (110°F)
TSW-HT-1C-120R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 49°C (120°F)
TSW-HT-1C-130R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 54°C (130°F)
TSW-HT-1C-140R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 60°C (140°F)
TSW-HT-1C-150R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 65°C (150°F)
TSW-HT-1C-160R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 71°C (160°F)
TSW-HT-1C-170R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 77°C (170°F)
TSW-HT-1C-180R/WL
¥49,506 (税込)
(税抜価格 ¥45,005)
納期: 11 週間
 
SPDT contacts, 82°C (180°F)
TSW-HT-1C-190R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 88°C (190°F)
TSW-HT-1C-200R/WL
¥30,866 (税込)
(税抜価格 ¥28,060)
納期: 11 週間
 
SPDT contacts, 93°C (200°F)
TSW-HT-1C-210R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 99°C (210°F)
TSW-HT-1C-220R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 104°C (220°F)
TSW-HT-1C-230R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 110°C (230°F)
TSW-HT-1C-240R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 115°C (240°F)
TSW-HT-1C-250R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 121°C (250°F)
TSW-HT-1C-260R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 127°C (260°F)
TSW-HT-1C-270R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 132°C (270°F)
TSW-HT-1C-280R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 138°C (280°F)
TSW-HT-1C-290R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 143°C (290°F)
TSW-HT-1C-300R/WL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SPDT contacts, 149°C (300°F)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.