フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

セルフ調整重量アセンブリ
LC501/LCM501シリーズロードセル含む
インチおよびミリ寸法モデル

TWA5/TWAM5 and TWA6/TWAM6

セルフ調整重量アセンブリLC501/LCM501シリーズロードセル含むインチおよびミリ寸法モデル | TWA5/TWAM5 and TWA6/TWAM6

セルフ調整重量アセンブリLC501/LCM501シリーズロードセル含むインチおよびミリ寸法モデル

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 耐久型設計
  • タンクや 大きい容器の計量向け
  • 正確な測定のための セルフ調整機能
  • 耐腐食性の高い材質
  • ロードセルも含めた完成品 で納品
  • 5ポイント校正が付属
  • 150%圧縮過負荷
  • 複数セルの設置に最適
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

TWA5とTWA6は、セルフレベリング機能と熱膨張の自己調整機能を備えた頑丈な工業用計量器具です。これらのフィーチャーは、あらかじめ穿孔された取り付けプレートとともに、タンク、ビン、および大型容器の重量を測るために、設置場所からの推測作業を行います。マルチプルユニットを使用して構造体を補強し、SBJシリーズなどのSumming Boxを使用して、複数のユニットを合計重量を表す1つの出力信号にリンクします。ユニットには、精密なオメガロードセルが組み込まれています。 TWA5はニッケルメッキ炭素鋼であり、TWA6はステンレス鋼である。両方のモデルで使用されるロードセルはステンレスです。

TWA5とTWA6はメトリック構成でも利用でき、0〜25から0〜10,000 kgfの範囲で使用できます。詳細については、TWAM5 をご覧ください。詳細は圧力部にお問い合わせください。


仕様
非パラレルマウント: 最大2°のサーフェスの自己調整
熱膨張: 最大±1/16"インチの自己調整
高さ: 寸法 "J"
重量: (ロードセルを含む):
100-750: 10 lb (4.5 kg)
1000-5000: 23 lb (10.5 kg)
10,000: 25 lb (11.5 kg)
20,000: 55 lb (25 kg)
5ポイント校正(圧縮時):0%, 50%, 100%, 50%, 0%
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
TWA5 Ni-Plated Carbon Steel
  
TWA5-100
¥228,767 (税込)
(税抜価格 ¥207,970)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Nickel Plated Carbon Steel), 0 - 100 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
  
TWA5-200
¥228,767 (税込)
(税抜価格 ¥207,970)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Nickel Plated Carbon Steel), 0 - 200 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
  
TWA5-500
¥243,815 (税込)
(税抜価格 ¥221,650)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Nickel Plated Carbon Steel), 0 - 500 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
  
TWA5-750
¥243,815 (税込)
(税抜価格 ¥221,650)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Nickel Plated Carbon Steel), 0 - 750 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
  
TWA5-1K
¥252,654 (税込)
(税抜価格 ¥229,685)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Nickel Plated Carbon Steel), 0 - 1000 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
  
TWA5-2K
¥252,654 (税込)
(税抜価格 ¥229,685)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Nickel Plated Carbon Steel), 0 - 2000 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
  
TWA5-3K
¥252,654 (税込)
(税抜価格 ¥229,685)
納期: 16 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Nickel Plated Carbon Steel), 0 - 3000 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
  
TWA5-5K
¥252,654 (税込)
(税抜価格 ¥229,685)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Nickel Plated Carbon Steel), 0 - 5000 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
  
TWA5-10K
¥330,578 (税込)
(税抜価格 ¥300,525)
納期: 16 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Nickel Plated Carbon Steel), 0 - 10,000 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
  
TWA5-20K
¥457,105 (税込)
(税抜価格 ¥415,550)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Nickel Plated Carbon Steel), 0 - 20,000 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
TWA6 Stainless Steel
  
TWA6-100
¥319,688 (税込)
(税抜価格 ¥290,625)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Stainless Steel), 0 - 100 lb Capacity,includes LC501 Load Cell
  
TWA6-200
¥319,688 (税込)
(税抜価格 ¥290,625)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Stainless Steel), 0 - 200 lb Capacity,includes LC501 Load Cell
  
TWA6-500
¥299,206 (税込)
(税抜価格 ¥272,005)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Stainless Steel), 0 - 500 lb Capacity,includes LC501 Load Cell
  
TWA6-750
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Stainless Steel), 0 - 750 lb Capacity,includes LC501 Load Cell
  
TWA6-1K
¥323,323 (税込)
(税抜価格 ¥293,930)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Stainless Steel), 0 - 1000 lb Capacity,includes LC501 Load Cell
  
TWA6-2K
¥323,323 (税込)
(税抜価格 ¥293,930)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Stainless Steel), 0 - 2,000 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
  
TWA6-3K
¥323,323 (税込)
(税抜価格 ¥293,930)
納期: 16 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Stainless Steel), 0 - 3,000 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
  
TWA6-5K
¥302,836 (税込)
(税抜価格 ¥275,305)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Stainless Steel), 0 - 5,000 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
  
TWA6-10K
¥481,993 (税込)
(税抜価格 ¥438,175)
納期: 16 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Stainless Steel), 0 - 10,000 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
  
TWA6-20K
¥526,856 (税込)
(税抜価格 ¥478,960)
納期: 12 週間
 
Self Adjusting Weigh Assembly (Stainless Steel), 0 - 20,000 lb Capacity, includes LC501 Load Cell
COMPATIBLE METERS & SUMMING BOXES
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥81,466 (税込)
(税抜価格 ¥74,060)
納期: 15 週間
 
4-Digit Strain meter with excitation
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥176,788 (税込)
(税抜価格 ¥160,716)
納期: 3 週間
 
6-Digit Strain meter with excitation
  
SBJ2
¥108,763 (税込)
(税抜価格 ¥98,875)
納期: 9 週間
 
Suming box for 2 load cells
  
SBJ4
¥129,976 (税込)
(税抜価格 ¥118,160)
納期: 9 週間
 
Suming box for 3 or 4 load cells
注: 重量アセンブリは、ロードセルを含む完成品として出荷されます。 ロードセルには、5ポイントNISTトレーサビリティ校正、 および59 kΩシャントデータが付属しています。LC501シリーズロードセルは、TWAモジュールに組み込まれます。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 重量測定アセンブリー素材 :
5 : ニッケルメッキの炭素鋼
6 : ステンレススチール

(2) システム処理能力 :
100 : 100ポンド
200 : 200ポンド
500 : 500ポンド
750 : 750ポンド
1K : 1000ポンド
2K : 2000ポンド
5K : 5000ポンド
10K : 10000ポンド
20K : 20000ポンド
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.