フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

端子箱内取付、温度トランスミッタ

TX12

端子箱内取付、温度トランスミッタ | TX12 | オメガエンジニアリング | TX12

端子箱内取付、温度トランスミッタ | TX12 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ユーザートリム─センサエラーの無効化
  • PC不要のプッシュボタン構成
  • 高安定性
  • プログラム可能なバーンアウト
  • LED センサ障害インジケータ
  • 数秒で再設定
端子箱 / 保護管 / サーモウェル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

TX12 ヘッド取り付け温度トランスミッタは任意のPt100RTD に接続し、線形温度を4 ~20 mA 信号に変換します。トランスミッタは2 線デバイスで、簡単なプッシュボタンにより、広範な温度範囲を設定できます。この新しいTX12 設計は構成メニューを追加することで、ユーザがボタンを押してゼロスパンの両方でトランスミッタ出力をトリミングすることを可能にするため、センサエラーのトリムアウトに最適です。

トランスミッタの特長の1 つはプログラムLED であり、通常動作時にセンサ障害を視覚的に知らせ、簡単に設定できます。高度に設計されたトランスミッタの 回路は高温になる端子箱内でも高い安定性を保証します。

仕様
入力
センサタイプ: Pt100、100 Ω @ 0°C 2線または3線式
センサ範囲: -200~850°C
センサ接続: ねじ端子
最小範囲: 25°C
線形: BS EN 60751(IEC 751) 規格/JISC 1604
測定精度: 読み取り値の0.1°C ±0.05%
熱ドリフト: 25 ppm/°C
励振電流: <200 uA
リード抵抗効果: 0.002°C/Ω
最大リード抵抗: 1脚につき20 Ω

出力
出力タイプ: 2線、4~20 mA 電流ループ
出力範囲: 4~20 mA
出力の接続: ねじ端子
最大出力: 21.5 mA (アップスケール状態)
最小出力: 3.8 mA (ダウンスケール状態)
精度: mA出力/2000または5 uA (どちらか大きい方)
ループ電圧効果: 0.2 uA/V
熱ドリフト: 1 uA/°C
最大出力負荷:[(Vsupply-10)/20] kΩ (例: 700 Ω @ 24V)

一般仕様
更新時間: 500 mS
応答時間: 1秒
起動時間: 4秒 (起動時に1出力 < 4 mA)
ウォームアップ時間: 完全な精度になるまで1分
電源: 10~30 Vdc

環境関連
使用の周囲温度範囲: -40~85°C
周囲保管温度:-50~90°C
周囲湿度範囲: 10~90% RH結露なし

外形
寸法: 直径 43 x 高さ 21 mm
重量: 約31g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX12
TX12
¥27,195 (税込)
(税抜価格 ¥24,723)
納期: 2 週間
 
端子箱内取付、温度トランスミッタ (100 Ω、Pt 0.00385)
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX2-100
TX2-100
¥13,626 (税込)
(税抜価格 ¥12,387)
納期: 7 週間
 
2芯シールドケーブル、30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
調整電源、24 Vdc、400 mA、ねじ端子
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
調整電源、24 Vdc、400 mA、UL、剥き出しリード線
  
PSR-24L-230
¥23,386 (税込)
(税抜価格 ¥21,260)
納期: 2 週間
 
調整電源、24 Vdc、400 mA、剥き出しリード線、230 Vac入力、CE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX-SCALED
TX-SCALED
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
工場による範囲のセットアップのスケール費用 (温度範囲を指定)
注: オペレーターマニュアルが付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.