フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Smart and Programmable Linearized Transmitters - Discontinued

TX60 Series

 | TX60 Series

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

2 year warranty
  • 2 Wire 4-20 mA Output
  • TX62 & TX64 Models for Thermocouple and RTDs
  • TX63 & TX65 Models for mV, mA, V, Resistance
  • Input to Output Isolation
  • Linearized Output
  • Set Zero and Span to any Desired Range No Minimum Span
  • Hardened to EMI/RFI Interference
  • Rugged, Sealed, Industrial Design
  • Probe Assembly and Housing Options
  • Optional TX60-HH Handheld Terminal and TX60-RS232C Computer Interface for Setup and Automatic Self Calibration Every 3 Sec on the TX62 & TX63
シグナルコンディショナ (信号変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The TX60 series has been discontinued. Please see the TX86 as a possible alternative or contact our Data Acquisition Engineering department.

The TX62 and TX64 programmable transmitters provide an isolated 4 to 20 mA signal linearized to temperature or process input.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
TX62
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Smart temperature transmitter
  
TX64
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Programmable temperature transmitter J, K, T, E, R, S, B, N T/C, RTD and mV Inputs
  
TX60-ERH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Explosion-resistant housing
  
TX60-ERHG
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Explosion-resistant housing w/ window
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y175
U24Y175
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Power Supply
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX-SCALED
TX-SCALED
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Scaling charge
  
3/4-260S-U101/2-304SS
¥28,881 (税込)
(税抜価格 ¥26,255)
納期: 2 週間
 
Compatible Thermowell, 3/4' NPTM thread, Standard, 304 SS
  
3/4-260S-U101/2-316SS
¥38,990 (税込)
(税抜価格 ¥35,445)
納期: 2 週間
 
Compatible Thermowell, 3/4' NPTM thread, Standard, 316 SS
  
3/4-260H-U101/2-304SS
¥37,472 (税込)
(税抜価格 ¥34,065)
納期: 2 週間
 
Compatible Thermowell, 3/4' NPTM thread, Heavy duty, 304 SS
  
3/4-260H-U101/2-316SS
¥49,599 (税込)
(税抜価格 ¥45,090)
納期: 10 週間
 
Compatible Thermowell, 3/4' NPTM thread, Heavy duty, 316 SS
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.