フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

超小型温度トランスミッター
熱電対または RTD (Pt100)

TX93A/TX94A

超小型温度トランスミッター熱電対または RTD (Pt100) | TX93A/TX94A

超小型温度トランスミッター熱電対または RTD (Pt100)

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ±0.1% FS精度
  • 4~20 mA DC出力
  • 35.6 mm (1.4") 直径のみ
  • アップスケールブレーク 保護
  • J、K、T、またはE 熱電対入力
  • Pt100ΩRTD入力
シグナルコンディショナ (信号変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ 超小型温度トランスミッターは、RTDからの熱電対または抵抗のミリボルト入力を4~20 mA出力に変換します。 トランスミッターは、4つの最も一般的な熱電対タイプ (J、K、T、およびE) に加えて3線Pt100ΩRTDを対象とするカラーコード付きのエンクロージャで注文可能です。
最先端の集積回路および電子設計が特長の、これらの超小型トランスミッターは 35.6 mm (1.40") の外径を有し、OMEGA NB2などの多くの コンパクト保護管端子箱内に収 まるように設計されています。Omegaは完全な熱電対と RTDアセンブリも提供します。
TX93AとTX94Aトランスミッターは、さまざまな用途においてコストのかかる現場での長い配線を削減できます。
安定した、トランスミッターの特定入力タイプと校正された温度範囲に比例した 4~20 mA出力信号が生成されます (右の範囲コード表を参照)。 ゼロ とスパンの±25%の調整機能は、 いくらかのレンジアビリティを 促進するために提供されます。 送信された信号はノイズ混入、電圧降下、および複数の冷接点エラーを排除するため、ループ接続用の対撚り銅線のみが要求されます。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
熱電対トランスミッタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX93A-J1
TX93A-J1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対のトランスミッタ-40 49℃(-40〜120°F)Jタイプ
  
TX93A-K2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対のトランスミッタ-18°〜93℃(0〜200°F)のKタイプ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX93A-K3
TX93A-K3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対のトランスミッタ-18 149℃(0〜300°F)のKタイプへ
  
TX93A-T2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対のトランスミッタ-18 93℃(0〜200°F)のT型
  
TX93A-T3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対のトランスミッタ-18 149°C(300°F 0)、T型に
  
TX93A-E3
¥22,996 (税込)
(税抜価格 ¥20,905)
納期: 2 週間
 
(300°F 0)149℃までの熱電対のトランスミッタ-18 Eタイプ
RTDトランスミッタ
  
TX94A-1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTDトランスミッタ-40〜49℃(-40 F〜120)
  
TX94A-4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTDトランスミッタ-18〜260℃(0〜F〜500)
  
TX94A-6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTDトランスミッタ-18 538℃(0〜1000°Fの)
プローブおよびトランスミッタアセンブリ
  
NB2TX93A-J2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
TX93A-J2 12 "接地されていないプローブ、タイプJ、304 SSシース1/4"の直径を有する、NB2アルミニウム保護ヘッドに取り付けられた
  
PRTX94A-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
TX94A-2は、プローブ径1/4 "、シースの長さ12"で、PR14のミニチュアアルミニウム保護ヘッドに取り付けられた
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
安定化電源、米国プラグ、90〜264 VAC入力、24 VDC出力、400ミリアンペア、取り除かリード、UL
  
PSR-24L-230
¥23,386 (税込)
(税抜価格 ¥21,260)
納期: 2 週間
 
安定化電源、ヨーロッパプラグ、230 VAC入力、24 VDC出力。 400ミリアンペア、取り除かリード、CE
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
¥18,200 (税込)
(税抜価格 ¥16,545)
納期: 2 週間
 
非安定化電源
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX82B
TX82B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
プロセス·ループ駆動インジケータ
注: (1) 熱電対モデル、出力は熱電対のmV出力に比例。 温度に対してリニア されない。 (2) 非絶縁ユニットは非接地プローブ使用向け。 (3) 各ユニットには取扱説明書 が付属しています。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) トランスミッタータイプ :
TX93A : 熱電対トランスミッター
TX94A : RTDトランスミッター

(2) センサータイプおよび温度範囲 :
J1 : J熱電対-40~49°C (-40~120°F)
E1 : E熱電対-40~49°C (-40~120°F)
J2 : J熱電対-18~93°C (0~200°F)
K2 : K熱電対-18~93°C (0~200°F)
T2 : T熱電対-18~93°C (0~200°F)
E2 : E熱電対-18~93°C (0~200°F)
J3 : J熱電対-18~149°C (0~300 °F)
K3 : K熱電対-18~149°C (0~300 °F)
T3 : T熱電対-18~149°C (0~300 °F)
E3 : E熱電対-18~149°C (0~300 °F)
J4 : J熱電対-18~260°C (0~500 °F)
K4 : K熱電対-18~260°C (0~500 °F)
T4 : T熱電対-18~260°C (0~500 °F)
E4 : E熱電対-18~260°C (0~500 °F)
J5 : J熱電対-18~399°C (0~750°F)
K5 : K熱電対-18~399°C (0~750°F)
E5 : E熱電対-18~399°C (0~750°F)
J6 : J熱電対-18~538°C (0~1000°F)
K6 : K熱電対-18~538°C (0~1000°F)
E6 : E熱電対-18~538°C (0~1000°F)
1 : RTD -40~49°C (-40~120°F)
2 : RTD -18~93°C (0~200°F)
3 : RTD -18~149°C (0~300 °F)
4 : RTD -18~260°C (0~500 °F)
5 : RTD -18~399°C (0~750°F)
6 : RTD -18~538°C (0~1000°F)

(3) オプション :
オプション選択がない場合 : オプション無し
-P : 極度に厳しい環境のための完全エポキシ包囲エレクトロニクス
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。

製品マニュアル:

ダウンロード TX94A - RTD Ultra-Mini Temperature Transmitter
ダウンロード TX93A - 4-20 mA Ultra-Mini Temperature Transmitter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.