フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

TXDIN1600シリーズ

汎用DINレールトラン スミッター | TXDIN1600シリーズ

汎用DINレールトラン スミッター

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • USBポート経由の 簡単な構成
  • 汎用Pt100、熱電対、 mV、mA入力
  • 絶縁入力
  • TXDIN1610
    U プッシュボタンユーザー調整
  • 4~20 mA、2線出力
  • TXDIN1620
    U プッシュボタンユーザー調整
  • 3線絶縁電圧出力
  • TXDIN1630
    U デュアルリレー出力 250 Vac 1アンペア
  • リレーは相互に絶縁
シグナルコンディショナ (信号変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

TXDIN1600シリーズは新世代DINレール取り付けの温度トランスミッターです。最も一般的なプロセスと温度センサーの入力を受け入れるように設計されていて、標準の2線4~20 mA出力信号をユーザーに提供します。入力と出力の間に絶縁が提供され、すべての温度範囲は温度に対してリニアです。
使いやすく設計されている最新USBインタフェースにより、すばやく簡単な構成の設定が行えます。 標準USBケーブルをTXDIN1600とPCの間に接続します。 当社の無料の構成ソフトウェアを使用し、PCは既存の構成データを自動的にアップロードし、変更がある場合はガイドします。 さらに時間を節約するため、TXDIN1600は構成プロセスの間に電源に配線されている必要はなく、PCからのUSBインタフェースによって駆動します。
TXDIN1600ではユーザープッシュボタン調整も提供されるため、4 mAと20 mAの両方で調整調整を可能にします。 必要ない場合は、ユーザー調整機能は構成中にロックできます。 範囲LEDは通常動作時に範囲外入力を示し、ユーザー調整中は調整の段階を示すために使用されます。

特性
絶縁体: 入力-出力は500 Vdcでテスト
周囲: 動作-20~70°C
(-4~158°F) 10~95% RH 結露なし
保管: -40~85°C (-40~185°F)
認証: BS EN 61326に準拠したCEテスト
寸法: 17.5 W x 56.4 D x 90 mm L
(0.7 x 2.2 x 3.5")
材質: ポリイミド6.6
自己消火性
端子:
ねじ端子
ケーブル: 2.5 mm (0.1") 最大
カラー: グレー
タイプ: 2線電流シンク、信号範囲:
4~20 mA、全範囲3.8~24 mA
電源: 11~30 Vdc、24V 公称で600
R @ 24Vの最大ループ負荷が提供される
応答時間: 最終値の95%に
達するのに<500 ms起動時間<3 s
校正精度: ±5 uA
ループ効果: ループリップFSRのル0.03%、電源感度0.05 uA/°C、電源リップル除去<±5 uAエラー@ 1V rms 50 Hzリップル
保護: 逆の接続と過電圧の保護、
最大過電圧電流100 mA
ユーザー調整: 上下ボタン、出力が3.8~6 mA
のときにオフセット用にア
クティブ、18~22 mAのスパン、
調整ロックオプション
タイプ: 次のプログラム可能な範囲を持つ3線電圧出力:0~10、0~5、
2~10、1~5、および0~1V
電源: 15~28 Vdc
応答時間: 最終値の95%に
達するのに<500 ms起動時間<3 s
校正精度: ±5 mV
出力駆動: 10Vで5 kΩを駆動する2 mA
保護: 逆の接続と過電圧の保護、最大過電圧電流100 mA
ユーザー調整: 上下ボタン、出力がオフセットとスパン時にオフセット用にアクティブ、調整ロックオプション

タイプ: デュアルC型リレー接点
電源: 24 Vdc ± 5% @ 最大40 mA
応答時間: 最終値の95%に
達するのに<500 ms起動時間<3 s
接点の定格: 250 Vac rms @ 1 A、
30 Vdc @ 1 A負荷抵抗
トリップタイプ: 個々のトリップAとBを高レベルまたは低レベルに設定可能、設定値が全範囲であることに加えて調整可能
範囲: 設定値はユニットにプログラム、入力の全範囲を占める
ヒステリシス: ユニットで設定
保護: 逆の接続と過電圧の保護、
最大過電圧電流100 mA
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
TXDIN1610
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ユニバーサルDINレールトランスミッタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN1620
TXDIN1620
¥100,348 (税込)
(税抜価格 ¥91,225)
納期: 2 週間
 
3線式絶縁電圧出力を備えたユニバーサルDINレールトランスミッタ
  
TXDIN1630
¥100,348 (税込)
(税抜価格 ¥91,225)
納期: 2 週間
 
ユニバーサルDINレール·トリップ·アンプ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-62-USB-CABLE
OM-62-USB-CABLE
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
USBケーブル
注: オペレーターマニュアルが付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.