フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

DINレールマウント型トランスミッタ
RFID通信機能装備

TXDIN400

DINレールマウント型トランスミッタ | TXDIN400
新製品

DINレールマウント型トランスミッタ

¥23,265 TXDIN402

2 year warranty CE
  • TXDIN401温度トランスミッタはPt100/Ni100RTD入力およびJ/K/T/E/R/S/B/Nタイプの熱電 対に対応
  • TXDIN402はプロセス電圧、電流、抵抗入力に対応
  • TX400-RFID(NFC)プログラマで設定ソフトウェアを使用してユーザが設定可能
  • 16ビット変換
  • 絶縁
  • 線形化
  • トランスミッタはユーザが選択可能なサンプリング時間でデータロギングを可能にする2624ワード不揮発性メモリ(循環バッファ)を装備
  • OMEGAから無料のRFプログラマ設定ソフトウェアをダウンロード可能
プロセス計測 / 制御機器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

TXDIN401およびTXDIN402 DIN レールマウント型トランスミッタは、温度またはプロセス信号を線形化2線ループ駆動4~20 mA出力に変換します。TXDIN401はPt100/Ni100 RTD入力およびJ/K/T/E/R/S/B/Nタイプの熱電対に対応する温度トランスミッタです。TXDIN402は、電圧、電流、抵抗入力に対応するプロセス入力トランスミッタです。これらの コンバータの機能によって、16ビット分解能の測定スケールで高精度を保証します。4~20 mA出力は、必要な入力範囲に基づいて設定可能です。

プログラミングには、専用のTX400-RFIDプログラマのRFID(NFC)モードを使用すると、トランスミッタに電源を入れて接続しなくても、ユーザが校正や設定をすべて迅速に実行することができます。TX400-RFIDプログラマをパソコンのUSBポートに接続し、RFプログラマ設定ソフトウェアを起動して、トランスミッタをTX400-RFIDプログラマの上に置くだけで通信を確立できます。これらのトランスミッタは、入力信号のデータロギング機能も装備しています。トランスミッタはユーザが選択可能なサンプリング時間でデータロギングを可能にする不揮発性メモリ(循環バッファ)を装備しています。ユーザがサンプリング時間(1~3600秒)を選択した後、デバイスが4~20 mAループで駆動するたび に、入力値が不揮発性メモリに記憶されます。

TX400-RFIDプログラマに加えてRFプログラマ設定ソフトウェア(ソフトウェアはOMEGAから無料でダウンロードできます)を使用すると、ユーザは以下の操作を実行できます。
    •トランスミッタは、4~20 mA出力の調整を含め、必要な入力範囲で完全に設定可能です。
    •現場で校正を実施して、ゲインやオフセット誤差を補正できます。
    • ログしたデータはパソコンにダウンロードして、表示や印刷が可能です。

仕様
RTD入力タイプと範囲(TXDIN401のみ)
    Pt100 (a = 0.00385): 2線、3線、4線式接続、-200~600°C
    Ni100 (a = 0.00618): 2線、3線、4線式接続、-60~180°C
熱電対入力 (TXDIN401のみ): J/K/T/E/R/S/B/N/mV
プロセス入力 (TXDIN402のみ):
    電圧: 0〜10 V
    電流: 0〜20 mA (4〜20 mA デフォルト)
    抵抗: 0〜4000 Ω
出力分解能:2 μA
出力上限:FS + 5°C
出力下限:FS - 5°C
出力エラー(障害):21 mAまたは3.8 mAまで選択可能
電流出力保護:およそ30 mA
除去:50~60 Hz
最大送信誤差:0.1% FSまたは0.2 °Cいずれか大きい方
サンプリング時間:300 m/s
応答時間 (10~90%):600 m/s
データロギング用不揮発性メモリ(循環バッファ):2624ワード
ケーブル抵抗:最大20 Ω
温度係数:< 100 ppm
電源:2線ループ駆動、動作範囲6~32 Vdc
絶縁:ガルバニック、1 KVac入力/出力
動作環境:-40~85℃、30~90% RH(結露なし)
保管温度:-40~85℃
取り付け:3 mm DINレール
材質:筐体はポリカーボネート、フロントパネルはシリコン
筐体規格:CE規格NEMA 1 (IP20)、EN 61000-6-4、EN 61000-6-2
プログラミング:ワイヤレス、RFID技術 (NFC)
ソフトウェア:Windows® XP/7/8 (32ビットおよび64ビット)、Windows 10 (64ビット)
接続:ねじ端子
重量:約30 g
寸法:高さ90 x 幅18 x 奥行64 mm
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
TXDIN401
¥36,828 (税込)
(税抜価格 ¥33,480)
納期: 2 週間
 
DINレールマウント型RFID温度トランスミッタ
  
TXDIN402
¥25,592 (税込)
(税抜価格 ¥23,265)
納期: 2 週間
 
DINレールマウント型RFID電圧、電流、抵抗入力トランスミッタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX400-RFID
TX400-RFID
¥43,291 (税込)
(税抜価格 ¥39,355)
納期: 2 週間
 
RFIDプログラマ
  
RAIL-35-1
¥3,897 (税込)
(税抜価格 ¥3,543)
納期: 2 週間
 
35 mm DIN レール、長さ1 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
¥8,547 (税込)
(税抜価格 ¥7,770)
納期: 2 週間
 
35 mm DIN レール、長さ2 m
注: TX400-RFID programmer is supplied with complete User Guide and USB interface cable. TXDIN401 and TXDIN402 transmitters are supplied with complete User Guide. The RF programmer PC configuration software is a free download from OMEGA.
Ordering Example: (1) TX400-RFID RFID programmer, ¥39,355  plus (1) TXDIN401 DIN rail mount RFID temperature transmitter, ¥33,480, ¥39,355 + 33,480 = ¥72,835

製品マニュアル:

ダウンロード DIN Rail Mount TC/RTD Input Tranmsitter RFID
ダウンロード DIN Rail Mount Voltage/Current/Resistance Input Transmitter RFID
ダウンロード RF Programmer for TX400, TXDIN400 Series
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.