フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

TXDIN70シリーズ|デュアルDINレール 温度トランスミッター

TXDIN70

TXDIN70シリーズ|デュアルDINレール 温度トランスミッター|オメガエンジニアリング | TXDIN70

TXDIN70シリーズ|デュアルDINレール 温度トランスミッター|オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 2チャネルトランスミッターまたは 信号アイソレーター (4~20または0~20 mA)
  • オプションの外部ディスプレイ でプログラム可能な入力タイプ と範囲
  • DINレール取り付け
  • 非接地熱電対のみを使用
  • 汎用電源
シグナルコンディショナ (信号変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

2チャネルの構成可能な入力を提供し、 複数の電圧、RTD、自動基準接点補償付きの熱 電対入力をサポートします。 各チャネルには独自 のデジタルフィルタリングがあり、そのフィルタ リングの温度は調節可能です。
    • 2つの絶縁電流出力を生成、4~20または 0~20 mA
    • 再送信出力の範囲は自由に定義可能
    • モデルはDINレール取り付け式です。 幅は22.5 mmのみです。
    • E8ハンドセットディスプレイに接続することで 簡単に構成可能
    • 100~240 Vacまたは24 Vdcの汎用電源

特性
入力タイプ
熱電対:
K、S、R、E、J、T、B、N、WRe5-WRe26
RTD: Pt100、Cu50
リニア電圧: 0~20 mV、0~60 mV、0~100 mV、
0~1V、0.2~1V、-20~20 mV、-100~100 mV
装置入力範囲:
    スタイルK:
-50~1300°C
スタイルS: -50~1700°C
スタイルR: -50~1700°C
スタイルT: -200~350°C
スタイルE: 0~1000°C
スタイルJ: 0~1200°C
スタイルB*: 0~1800°C
スタイルN: -50~1300°C
スタイルWRe5%WRe26: 0~2300°C
スタイルPt100: -200~900°C
*注: B熱電対は400~1800°C範囲のみで測定の精度を得ます。
その60~400°Cの測定値の精度はより低いです。
リニア入力: ユーザーに定義された-9990~30,000
ユニット
再送信精度: 0.3% FS ±1桁
(入力と出力エラーを含む)
出力仕様: 最大出力電圧=11Vで、0~22 mAの範囲で自由に定義可能
温度ドリフト: ≤0.015%FS/°C (入力と出力の温度ドリフトを含む)
電磁両立性 (EMC): IEC61000-4-4 (EFT) に従って±4 KV/5 KHz、IEC61000-4-5に従って4 KV
絶縁耐電圧: 電源、信号の入力および出力の端子間の電圧=2300 Vdc
電源: 100~240 Vac、-15%、+10%/
50~60 Hz、または24 Vdc/Vac
電力消費: ≤3W
動作環境: 温度-10~60°C、
湿度≤90%RH
寸法: 高さ100 x 幅22.5 x 奥行き100 mm
(3.9 x 0.89 x 3.9")
重量: 85 g (0.18 lb)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN70
TXDIN70
¥26,903 (税込)
(税抜価格 ¥24,458)
納期: 2 週間
 
DINレール温度伝送器/アイソレータ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN70-24V
TXDIN70-24V
¥39,529 (税込)
(税抜価格 ¥35,935)
納期: 2 週間
 
DINレール温度伝送器/アイソレータ24 VAC / Vdcの
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN70-DISPLAY
TXDIN70-DISPLAY
¥9,017 (税込)
(税抜価格 ¥8,197)
納期: 2 週間
 
外部プラグイン·ディスプレイ(表示が送信機をプログラムするために必要とされる)。ディスプレイケーブルが付属しています。
参考書
  
PE-1007
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタル制御システム解析
注: オペレーターマニュアルが付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.