フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OMEGAFLEX™ Natural Latex, Gum Rubber Tubing

TYGR

OMEGAFLEX™ Natural Latex, Gum Rubber Tubing | TYGR

OMEGAFLEX™ Natural Latex, Gum Rubber Tubing

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Superior Flexibility and Elasticity
  • No Coagulants or Filters are added to the Tubing
  • Superior Flexibility
ポンプ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAFLEX ® latex tubing features superior flexibility and elasticity, maintaining its shape memory even after repeated stretching. No coagulants or fillers are added to the tubing material, which minimizes migration into your fluid. This natural latex tubing has 0.87% trace sulphur.

Specifications

Hardness, Shore A: 35 ±5
Specific Gravity: .95
Tensile Strength, psi: 3500
Elongation at Break, %: 750
Brittle Temperature: -57°C (-70°F)
Operating Temperature Range: -54 to 82°C (-65 to 180°F)

Values listed are typical. Field testing should be performed to find the actual values for your particular application.
Note: Contact Sales for color options. 4000' minimum order on custom colors.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
TYGR-18116-100
¥18,644 (税込)
(税抜価格 ¥16,949)
納期: 5 週間
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYGR-18116-50
TYGR-18116-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYGR-31618-100
¥19,712 (税込)
(税抜価格 ¥17,920)
納期: 7 週間
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYGR-31618-50
¥12,192 (税込)
(税抜価格 ¥11,084)
納期: 2 週間
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYGR-1418-100
¥27,038 (税込)
(税抜価格 ¥24,580)
納期: 2 週間
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYGR-1418-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYGR-516316-100
¥27,038 (税込)
(税抜価格 ¥24,580)
納期: 9 週間
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-516316-50
¥14,872 (税込)
(税抜価格 ¥13,520)
納期: 8 週間
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-38316-100
¥38,192 (税込)
(税抜価格 ¥34,720)
納期: 7 週間
 
3/8 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-38316-50
¥22,314 (税込)
(税抜価格 ¥20,285)
納期: 8 週間
 
3/8 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-716316-100
¥51,370 (税込)
(税抜価格 ¥46,700)
納期: 7 週間
 
7/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-716316-50
¥27,038 (税込)
(税抜価格 ¥24,580)
納期: 8 週間
 
7/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-3814-100
¥29,062 (税込)
(税抜価格 ¥26,420)
納期: 7 週間
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-3814-50
¥19,712 (税込)
(税抜価格 ¥17,920)
納期: 7 週間
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-71614-100
¥44,952 (税込)
(税抜価格 ¥40,865)
納期: 7 週間
 
7/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-71614-50
¥27,038 (税込)
(税抜価格 ¥24,580)
納期: 7 週間
 
7/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-1214-100
¥60,489 (税込)
(税抜価格 ¥54,990)
納期: 7 週間
 
1/2 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYGR-1214-50
TYGR-1214-50
¥31,427 (税込)
(税抜価格 ¥28,570)
納期: 7 週間
 
1/2 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-5814-50
¥51,387 (税込)
(税抜価格 ¥46,715)
納期: 2 週間
 
5/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-716516-100
¥35,827 (税込)
(税抜価格 ¥32,570)
納期: 7 週間
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-716516-50
¥22,308 (税込)
(税抜価格 ¥20,280)
納期: 7 週間
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-12516-100
¥51,370 (税込)
(税抜価格 ¥46,700)
納期: 7 週間
 
1/2 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-12516-50
¥27,143 (税込)
(税抜価格 ¥24,675)
納期: 2 週間
 
1/2 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-916516-50
¥35,827 (税込)
(税抜価格 ¥32,570)
納期: 7 週間
 
9/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-1116516-50
¥56,100 (税込)
(税抜価格 ¥51,000)
納期: 7 週間
 
11/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-1238-100
¥42,581 (税込)
(税抜価格 ¥38,710)
納期: 7 週間
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYGR-91638-50
¥29,062 (税込)
(税抜価格 ¥26,420)
納期: 7 週間
 
9/16 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYGR-5838-50
¥51,370 (税込)
(税抜価格 ¥46,700)
納期: 2 週間
 
5/8 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYGR-111612-50
¥40,222 (税込)
(税抜価格 ¥36,565)
納期: 2 週間
 
11/16 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYGR-3412-50
¥51,370 (税込)
(税抜価格 ¥46,700)
納期: 7 週間
 
3/4 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYGR-134-50
¥81,780 (税込)
(税抜価格 ¥74,345)
納期: 8 週間
 
1 OD (in), 3/4 ID (in) tubing
注: Values listed are typical. Field testing should be performed to find the actual values for your particular application. Contact Sales for color options. 4000' minimum order on custom colors. Minimum continuous length: 6 feet.
Ordering Example: (1) TYGR-18116-100 1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing, ¥16,949
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.