フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OMEGAFLEX™ CHEMICAL TUBING FEP Formulation Metric Diameters

TYTF

OMEGAFLEX ® Chemical Tubing FEP Formulation Metric Diameters | TYTF

¥7,465 TYTF-18116-25

  • FEP tubing can be extruded in very long, continuous lengths.
  • FEP offers superior transparency for applications that require visual inspection.
ポンプ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FEP tubing is very similar to PFA tubing in flexibility and appearance. The major difference is the service temperature range for FEP: -73 to 204°C (-100 to 400°F).
Specifications
Hardness, Shore D: 56
Specific Gravity: 2.15
Tensile Strength: 3400 psi
Elongation at Break: 325%
Brittle Temperature: <-170°C (-275°F)
Service Temperature: -73 to 204°C (-100 to 400°F)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
3/32 to 3/8" OD Tubing
  
TYTF-332132-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/32 OD (in), 1/32 ID (in) tubing
  
TYTF-18116-25
¥8,212 (税込)
(税抜価格 ¥7,465)
納期: 5 週間
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYTF-18116-50
¥16,418 (税込)
(税抜価格 ¥14,925)
納期: 2 週間
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYTF-18116-100
¥29,524 (税込)
(税抜価格 ¥26,840)
納期: 5 週間
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYTF-316116-50
TYTF-316116-50
¥45,744 (税込)
(税抜価格 ¥41,585)
納期: 5 週間
 
3/16 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYTF-316116-100
¥91,163 (税込)
(税抜価格 ¥82,875)
納期: 5 週間
 
3/16 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYTF-532332-25
¥12,133 (税込)
(税抜価格 ¥11,030)
納期: 6 週間
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) tubing
  
TYTF-532332-50
¥24,272 (税込)
(税抜価格 ¥22,065)
納期: 4 週間
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) tubing
  
TYTF-532332-100
¥43,802 (税込)
(税抜価格 ¥39,820)
納期: 5 週間
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) tubing
  
TYTF-31618-25
¥12,133 (税込)
(税抜価格 ¥11,030)
納期: 5 週間
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-31618-50
¥26,769 (税込)
(税抜価格 ¥24,335)
納期: 5 週間
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-31618-100
¥53,532 (税込)
(税抜価格 ¥48,665)
納期: 5 週間
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1418-50
¥58,619 (税込)
(税抜価格 ¥53,290)
納期: 5 週間
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1418-100
¥120,192 (税込)
(税抜価格 ¥109,265)
納期: 5 週間
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYTF-14532-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) tubing
  
TYTF-14532-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) tubing
  
TYTF-14532-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) tubing
  
TYTF-14316-25
¥20,345 (税込)
(税抜価格 ¥18,495)
納期: 5 週間
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-14316-50
¥36,663 (税込)
(税抜価格 ¥33,330)
納期: 5 週間
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-14316-100
¥73,326 (税込)
(税抜価格 ¥66,660)
納期: 5 週間
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-516316-50
¥61,969 (税込)
(税抜価格 ¥56,335)
納期: 5 週間
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-516316-100
¥125,549 (税込)
(税抜価格 ¥114,135)
納期: 5 週間
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYTF-51614-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-51614-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-51614-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-3814-25
¥39,903 (税込)
(税抜価格 ¥36,275)
納期: 5 週間
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-3814-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-3814-100
¥161,887 (税込)
(税抜価格 ¥147,170)
納期: 5 週間
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYTF-38516-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-38516-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-38516-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
7/16 to 2-1/8" OD Tubing
  
TYTF-716516-25
¥47,691 (税込)
(税抜価格 ¥43,355)
納期: 5 週間
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-716516-50
¥94,732 (税込)
(税抜価格 ¥86,120)
納期: 5 週間
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-716516-100
¥189,134 (税込)
(税抜価格 ¥171,940)
納期: 5 週間
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYTF-71638-25
¥25,311 (税込)
(税抜価格 ¥23,010)
納期: 5 週間
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-71638-50
¥51,260 (税込)
(税抜価格 ¥46,600)
納期: 5 週間
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-71638-100
¥105,116 (税込)
(税抜価格 ¥95,560)
納期: 5 週間
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1238-25
¥64,235 (税込)
(税抜価格 ¥58,395)
納期: 5 週間
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1238-50
¥129,118 (税込)
(税抜価格 ¥117,380)
納期: 5 週間
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-1238-100
¥256,185 (税込)
(税抜価格 ¥232,895)
納期: 5 週間
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYTF-12716-25
¥33,094 (税込)
(税抜価格 ¥30,085)
納期: 5 週間
 
1/2 OD (in), 7/16 ID (in) tubing
  
TYTF-12716-50
¥65,863 (税込)
(税抜価格 ¥59,875)
納期: 5 週間
 
1/2 OD (in), 7/16 ID (in) tubing
  
TYTF-12716-100
¥132,688 (税込)
(税抜価格 ¥120,625)
納期: 5 週間
 
1/2 OD (in), 7/16 ID (in) tubing
  
TYTF-91612-25
¥36,663 (税込)
(税抜価格 ¥33,330)
納期: 5 週間
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-91612-50
¥73,326 (税込)
(税抜価格 ¥66,660)
納期: 5 週間
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-91612-100
¥146,317 (税込)
(税抜価格 ¥133,015)
納期: 5 週間
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-5812-25
¥73,326 (税込)
(税抜価格 ¥66,660)
納期: 5 週間
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-5812-50
¥146,317 (税込)
(税抜価格 ¥133,015)
納期: 5 週間
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-5812-100
¥290,769 (税込)
(税抜価格 ¥264,335)
納期: 6 週間
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYTF-3458-25
¥82,401 (税込)
(税抜価格 ¥74,910)
納期: 5 週間
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) tubing
  
TYTF-3458-50
¥165,132 (税込)
(税抜価格 ¥150,120)
納期: 5 週間
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) tubing
  
TYTF-3458-100
¥329,307 (税込)
(税抜価格 ¥299,370)
納期: 5 週間
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) tubing
  
TYTF-178-25
¥129,118 (税込)
(税抜価格 ¥117,380)
納期: 5 週間
 
1 OD (in), 7/8 ID (in) tubing
Straight Tubing, 5 ft lengths
  
TYTF-7834-5
¥45,744 (税込)
(税抜価格 ¥41,585)
納期: 7 週間
 
7/8 OD (in),3/4 ID (in) tubing
  
TYTF-1101-5
¥35,672 (税込)
(税抜価格 ¥32,429)
納期: 2 週間
 
1.10 OD (in), 1 ID (in) tubing
  
TYTF-1181-5
¥45,744 (税込)
(税抜価格 ¥41,585)
納期: 7 週間
 
1 1/8 OD (in), 1 ID (in) tubing
  
TYTF-158112-5
¥65,863 (税込)
(税抜価格 ¥59,875)
納期: 7 週間
 
1 5/8 OD (in), 1 1/2 ID (in) tubing
4 to 14 mm OD Tubing, Metric Diameters
  
TYTF-42-50
¥36,498 (税込)
(税抜価格 ¥33,180)
納期: 2 週間
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
  
TYTF-42-100
¥51,365 (税込)
(税抜価格 ¥46,695)
納期: 5 週間
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
  
TYTF-86-50
¥51,365 (税込)
(税抜価格 ¥46,695)
納期: 5 週間
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
  
TYTF-86-100
¥105,320 (税込)
(税抜価格 ¥95,745)
納期: 5 週間
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
  
TYTF-108-25
¥36,740 (税込)
(税抜価格 ¥33,400)
納期: 2 週間
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
  
TYTF-108-50
¥73,469 (税込)
(税抜価格 ¥66,790)
納期: 5 週間
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
  
TYTF-108-100
¥146,608 (税込)
(税抜価格 ¥133,280)
納期: 2 週間
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
  
TYTF-1210-25
¥51,365 (税込)
(税抜価格 ¥46,695)
納期: 5 週間
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
  
TYTF-1210-50
¥105,320 (税込)
(税抜価格 ¥95,745)
納期: 5 週間
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
  
TYTF-1210-100
¥203,484 (税込)
(税抜価格 ¥184,985)
納期: 5 週間
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
  
TYTF-1412-25
¥73,469 (税込)
(税抜価格 ¥66,790)
納期: 7 週間
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
  
TYTF-1412-50
¥146,608 (税込)
(税抜価格 ¥133,280)
納期: 7 週間
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
  
TYTF-1412-100
¥291,264 (税込)
(税抜価格 ¥264,785)
納期: 7 週間
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
注: Specifications shown are typical and are meant only as a guide. Field testing is recommended to find the actual values in the given application. FEP is clear in color and can be heat sealed and heat bonded. Sold in standard lengths of 25, 50, and 100 ft. FEP packages have no splices. Consult Sales for available non-standard colors.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.