フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OMEGAFLEX™ CHEMICAL TUBING PFA Formulation

TYTP Series

OMEGAFLEX ® Chemical Tubing PFA Formulation | TYTP Series

OMEGAFLEX ® Chemical Tubing PFA Formulation

¥42,185 TYTP-116132-100

  • PFA tubing can be extruded in very long, continuous lengths
  • PFA offers superior transparency for applications that require visual inspection
  • Excellent Chemical Resistance Properties
  • For use up to 260°C (500°F)
ポンプ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

PFA tubing is a flexible tubing with an almost transparent appearance. Unlike pipe, PFA tubing can be extruded in very long, continuous lengths, thus allowing fewer connections. PFA tubing from OMEGA is manufactured using the highest grade resins, which provide outstanding physical- and chemical-stress crack resistance and the greatest flex-life. Like pipe, PFA tubing has excellent chemical resistance properties and can be used in temperatures ranging from -196 to 260°C (-320 to 500°F).

SPECIFICATIONS*
Hardness, Shore D: 60
Specific Gravity: 2.15
Elongation at Break: 300%
Brittle Temperature: -170°C (-275°F)
Service Temperature: -196 to 260°C (-320 to 500°F)
ASTM: 3307
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
1/16 to 3/8" OD Tubing
  
TYTP-116132-100
¥46,404 (税込)
(税抜価格 ¥42,185)
納期: 2 週間
 
1/16 OD (in), 1/32 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-18116-25
¥14,124 (税込)
(税抜価格 ¥12,840)
納期: 5 週間
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-18116-50
¥25,669 (税込)
(税抜価格 ¥23,335)
納期: 5 週間
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-18116-100
¥51,992 (税込)
(税抜価格 ¥47,265)
納期: 5 週間
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-316116-50
¥55,611 (税込)
(税抜価格 ¥50,555)
納期: 5 週間
 
3/16 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-316116-100
¥113,526 (税込)
(税抜価格 ¥103,205)
納期: 5 週間
 
3/16 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-532332-50
¥33,578 (税込)
(税抜価格 ¥30,525)
納期: 5 週間
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-532332-100
¥66,820 (税込)
(税抜価格 ¥60,745)
納期: 5 週間
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-31618-50
¥40,480 (税込)
(税抜価格 ¥36,800)
納期: 5 週間
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-31618-100
¥81,279 (税込)
(税抜価格 ¥73,890)
納期: 5 週間
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-1418-25
¥33,567 (税込)
(税抜価格 ¥30,515)
納期: 5 週間
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-1418-50
¥66,803 (税込)
(税抜価格 ¥60,730)
納期: 5 週間
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 50 ft
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYTP-1418-100
TYTP-1418-100
¥134,585 (税込)
(税抜価格 ¥122,350)
納期: 5 週間
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-14532-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-14532-50
¥74,371 (税込)
(税抜価格 ¥67,610)
納期: 5 週間
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-14532-100
¥148,401 (税込)
(税抜価格 ¥134,910)
納期: 6 週間
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-14316-50
¥59,246 (税込)
(税抜価格 ¥53,860)
納期: 2 週間
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-14316-100
¥120,428 (税込)
(税抜価格 ¥109,480)
納期: 5 週間
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-516316-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-516316-50
¥113,526 (税込)
(税抜価格 ¥103,205)
納期: 7 週間
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-516316-100
¥236,984 (税込)
(税抜価格 ¥215,440)
納期: 7 週間
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-51614-50
¥74,371 (税込)
(税抜価格 ¥67,610)
納期: 5 週間
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-51614-100
¥148,401 (税込)
(税抜価格 ¥134,910)
納期: 5 週間
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-3814-25
¥55,611 (税込)
(税抜価格 ¥50,555)
納期: 5 週間
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-3814-50
¥113,526 (税込)
(税抜価格 ¥103,205)
納期: 5 週間
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-3814-100
¥221,777 (税込)
(税抜価格 ¥201,615)
納期: 5 週間
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 100 ft
3/8 to 1-1/8" OD Tubing
  
TYTP-38516-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-38516-50
¥89,172 (税込)
(税抜価格 ¥81,065)
納期: 4 週間
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-38516-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-716516-25
¥74,371 (税込)
(税抜価格 ¥67,610)
納期: 5 週間
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-716516-50
¥148,401 (税込)
(税抜価格 ¥134,910)
納期: 5 週間
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-716516-100
¥294,910 (税込)
(税抜価格 ¥268,100)
納期: 5 週間
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-71638-25
¥51,992 (税込)
(税抜価格 ¥47,265)
納期: 5 週間
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-71638-50
¥106,612 (税込)
(税抜価格 ¥96,920)
納期: 5 週間
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-71638-100
¥205,986 (税込)
(税抜価格 ¥187,260)
納期: 5 週間
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-1238-25
¥74,371 (税込)
(税抜価格 ¥67,610)
納期: 5 週間
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-1238-50
¥148,401 (税込)
(税抜価格 ¥134,910)
納期: 2 週間
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-1238-100
¥294,910 (税込)
(税抜価格 ¥268,100)
納期: 5 週間
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-916716-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
9/16 OD (in), 7/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-916716-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
9/16 OD (in), 7/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-916716-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
9/16 OD (in), 7/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-91612-25
¥83,584 (税込)
(税抜価格 ¥75,985)
納期: 7 週間
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-91612-50
¥167,486 (税込)
(税抜価格 ¥152,260)
納期: 7 週間
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-91612-100
¥333,878 (税込)
(税抜価格 ¥303,525)
納期: 7 週間
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-5812-25
¥106,612 (税込)
(税抜価格 ¥96,920)
納期: 5 週間
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-5812-50
¥205,986 (税込)
(税抜価格 ¥187,260)
納期: 5 週間
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-5812-100
¥412,297 (税込)
(税抜価格 ¥374,815)
納期: 5 週間
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-3458-25
¥102,993 (税込)
(税抜価格 ¥93,630)
納期: 5 週間
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-3458-50
¥202,367 (税込)
(税抜価格 ¥183,970)
納期: 5 週間
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-3458-100
¥405,081 (税込)
(税抜価格 ¥368,255)
納期: 5 週間
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-08334-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.83 OD (in), 3/4 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-178-25
¥171,105 (税込)
(税抜価格 ¥155,550)
納期: 5 週間
 
1 OD (in), 7/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-1101-5
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.10 OD (in), 1 ID (in) Tubing 5 ft straight
  
TYTP-1181-5
¥55,611 (税込)
(税抜価格 ¥50,555)
納期: 5 週間
 
1-1/8 OD (in), 1 ID (in) Tubing 5 ft straight
4 to 12 mm OD Tubing, Metric Diameters
  
TYTP-42-50
¥40,480 (税込)
(税抜価格 ¥36,800)
納期: 5 週間
 
4 mm OD, 2 mm ID Tubing 50 ft
  
TYTP-42-100
¥81,279 (税込)
(税抜価格 ¥73,890)
納期: 5 週間
 
4 mm OD, 2 mm ID Tubing 100 ft
  
TYTP-86-25
¥37,197 (税込)
(税抜価格 ¥33,815)
納期: 5 週間
 
8 mm OD, 6 mm ID Tubing 25 ft
  
TYTP-86-50
¥74,371 (税込)
(税抜価格 ¥67,610)
納期: 5 週間
 
8 mm OD, 6 mm ID Tubing 50 ft
  
TYTP-86-100
¥148,401 (税込)
(税抜価格 ¥134,910)
納期: 5 週間
 
8 mm OD, 6 mm ID Tubing 100 ft
  
TYTP-108-25
¥51,992 (税込)
(税抜価格 ¥47,265)
納期: 5 週間
 
10 mm OD, 8 mm ID Tubing 25 ft
  
TYTP-108-50
¥106,612 (税込)
(税抜価格 ¥96,920)
納期: 5 週間
 
10 mm OD, 8 mm ID Tubing 50 ft
  
TYTP-108-100
¥205,986 (税込)
(税抜価格 ¥187,260)
納期: 5 週間
 
10 mm OD, 8 mm ID Tubing 100 ft
  
TYTP-1210-25
¥59,230 (税込)
(税抜価格 ¥53,845)
納期: 5 週間
 
12 mm OD, 10 mm ID Tubing 25 ft
  
TYTP-1210-50
¥120,428 (税込)
(税抜価格 ¥109,480)
納期: 5 週間
 
12 mm OD, 10 mm ID Tubing 50 ft
  
TYTP-1210-100
¥237,243 (税込)
(税抜価格 ¥215,675)
納期: 5 週間
 
12 mm OD, 10 mm ID Tubing 100 ft
注: *Specifications given are typical. Field testing is recommended to find the actual operating specifications in the given application. Notes: PFA is clear in color and can be heat sealed and heat bonded. Sold in standard coil lengths of 25, 50, and 100 ft. PFA packages have no splices. Consult Sales for available non-standard colors.
Ordering Example: (1) TYTP-18116-25 1/8 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing, 25 ft, ¥12,840
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.