フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

 - Discontinued

TYVT9

OMEGAFLEX™ FKM Flexible Tubing | TYVT9

OMEGAFLEX™ FKM Flexible Tubing

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 100 and 250 Feet Standard Lengths
  • Tube ID from 1/32 inches to 3/4 inches
  • Compatible with OMEGAFLEX™ FPU500 Peristaltic Pump(see the related links section at the bottom of this page)
ポンプ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The TYVT series has been discontinued. Please contact our FLOW dept. Engineering department.

5/32 "to 1" OD TUBING, 90 Shore A Durometer
Model No. OD
(Nom) (in)
ID
(in)
Wall
(in)
ID (±)
(in)
Wall Tol (±)
(in)
Std.
Length (ft)
TYVT9-532132-2505/321/321/16080.8250
TYVT9-18116-2501/81/161/320.010.5250
TYVT9-316116-1003/161/161/160.010.8100
TYVT9-14116-1001/41/163/320.010.8100
TYVT9-516116-1005/161/161/40.010.01100
TYVT9-38116-1003/81/165/320.010.012100
TYVT9-31618-1003/161/81/320.010.8100
TYVT9-1418-1001/41/81/160.010.8100
TYVT9-51618-1005/161/83/320.010.8100
TYVT9-3818-1003/81/81/80.010.01100
TYVT9-14316-1001/43/161/320.0150.8100
TYVT9-516316-1005/163/161/160.0150.8100
TYVT9-38316-1003/83/163/320.0150.8100
TYVT9-716316-1007/163/161/80.0150.01100
TYVT9-12316-1001/23/165/320.0150.012100
TYVT9-916316-1009/163/163/160.0150.012100
TYVT9-58316-1005/83/167/320.0150.012100
TYVT9-51614-1005/161/41/320.0170.5100
TYVT9-3814-1003/81/41/160.0170.8100
TYVT9-71614-1007/161/43/320.0170.8100
TYVT9-1214-1001/21/41/80.0170.01100
TYVT9-91614-1009/161/45/320.0170.012100
TYVT9-5814-1005/81/43/160.0170.012100
TYVT9-71638-1007/163/81/320.0180.8100
TYVT9-1238-1001/23/81/160.0180.8100
TYVT9-91638-1009/163/83/320.0180.01100
TYVT9-5838-1005/83/81/80.0180.012100
TYVT9-3438-1003/43/83/160.0180.012100
TYVT9-7838-1007/83/81/40.0180.012100
TYVT9-34716-1003/47/165/320.0180.012100
TYVT9-5812-1005/81/21/160.020.8100
TYVT9-111612-10011/161/23/320.020.01100
TYVT9-3412-1003/41/21/80.020.012100
TYVT9-7812-1007/81/23/160.020.012100
TYVT9-112-10011/21/40.020.014100
TYVT9-151658-10015/165/83/320.0220.01100
TYVT9-7858-1007/85/81/80.0220.012100
TYVT9-158-10015/83/160.0220.012100
TYVT9-134-10013/41/80.0220.012100
TYVT9532132-1005/321/321/16080.8250
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TYVT9-14316-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
100 feet of tubing, 1/4" OD, 3/16" ID, 1/32" wall, 90A Shore Durometer
TYVT9-31618-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
100 feet of tubing, 3/16" OD, 1/8" ID, 1/32" wall, 90A Shore Durometer

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) OD :
532 : 5/32 in.
316 : 3/16 in.
516 : 5/16 in.
716 : 7/16 in.
916 : 9/16 in.
1116 : 11/16 in.
1516 : 15/16 in.
18 : 1/8 in.
38 : 3/8 in.
58 : 5/8 in.
78 : 7/8 in.
14 : 1/4 in.
34 : 3/4 in.
12 : 1/2 in.
1 : 1 in.

(2) ID :
132 : 1/32 in.
116 : 1/16 in.
316 : 3/16 in.
716 : 7/16 in.
18 : 1/8 in.
38 : 3/8 in.
58 : 5/8 in.
14 : 1/4 in.
34 : 3/4 in.
12 : 1/2 in.

(3) Standard Length :
100 : 100 feet
250 : 250 feet
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.