フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Pipe Mounted Transit-Time Ultrasonic Flow Meter & Display

UFM-DWE-Series

Pipe Mounted Transit-Time Ultrasonic Flow Meter & Display
 | UFM-DWE-Series

Pipe Mounted Transit-Time Ultrasonic Flow Meter & Display

¥512,687 DW-G-CC-E-S-WW-WW-XX-G-F

1 year warranty CE
  • - Clamp-on, non-invasive Flow Meter
  • Bidirectional flow measurement system
  • Measures flow rate, total and velocity of water flow
  • Set up the meter through keypad interface or with SoloCUE® Flow Device Manager software
  • Compact enclosure uses large, easy-to-read graphical display
  • Modbus RTor BACnet MS/TP over RS485 and BEACON®/AquaCUE® connectivity
  • Eliminates ingress or leak points in pipes
  • No moving parts to maintain
  • No pressure head loss
超音波流量計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The TFX-500w transit time ultrasonic flow meter measures volumetric flow of clean water in pipes 2 in. or smaller. By clamping on the outside of the pipe, the ultrasonic meter installs without cutting or tapping the pipe.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
DW-G-CA-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥554,767 (税込)
(税抜価格 ¥504,334)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 1/2" ANSI Pipe, w/Display
  
DW-G-CB-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥554,767 (税込)
(税抜価格 ¥504,334)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 3/4" ANSI Pipe, w/Display
  
DW-G-CC-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥563,956 (税込)
(税抜価格 ¥512,687)
納期: 2 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 1" ANSI Pipe, w/Display
  
DW-G-CD-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥563,956 (税込)
(税抜価格 ¥512,687)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 1-1/4" ANSI Pipe,w/Display
  
DW-G-CE-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥563,956 (税込)
(税抜価格 ¥512,687)
納期: 2 週間
 
Ultrasonic Flow Meter,1-1/2" ANSI Pipe,w/Display
  
DW-G-CF-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥563,956 (税込)
(税抜価格 ¥512,687)
納期: 2 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 2" ANSI Pipe, w/Display
  
DW-G-CG-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥554,767 (税込)
(税抜価格 ¥504,334)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 1/2" Copper Tube, w/Display
  
DW-G-CH-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥554,767 (税込)
(税抜価格 ¥504,334)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 3/4" Copper Tube,w/Display
  
DW-G-CT-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥563,956 (税込)
(税抜価格 ¥512,687)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 1" Copper Tube, w/Display
  
DW-G-CJ-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥563,956 (税込)
(税抜価格 ¥512,687)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 1-1/4" Copper Tube,w/Display
  
DW-G-CK-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥563,956 (税込)
(税抜価格 ¥512,687)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 1-1/2" Copper Tube,w/Display
  
DW-G-CL-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥563,956 (税込)
(税抜価格 ¥512,687)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 2" Copper Tube,w/Display
  
DW-G-CM-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥563,956 (税込)
(税抜価格 ¥512,687)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 1/2" SS Tube, w/Display
  
DW-G-CN-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥554,767 (税込)
(税抜価格 ¥504,334)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 3/4" SS Tube, w/Display
  
DW-G-CP-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥554,767 (税込)
(税抜価格 ¥504,334)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 1" SS Tube, w/Display
  
DW-G-CQ-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥563,956 (税込)
(税抜価格 ¥512,687)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 1-1/4" SS Tube, w/Display
  
DW-G-CR-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥563,956 (税込)
(税抜価格 ¥512,687)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 1-1/2" SS Tube, w/Display
  
DW-G-CS-E-S-WW-WW-XX-G-F
¥563,956 (税込)
(税抜価格 ¥512,687)
納期: 6 週間
 
Ultrasonic Flow Meter, 2" SS Tube, w/Display
ACCESSORIES
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-GREASE
FDT-GREASE
¥15,713 (税込)
(税抜価格 ¥14,284)
納期: 2 週間
 
Acoustic Couplant, Dow 111 Grease, 5.3 oz Tube, 150°F (65°C)
  
FDT-HT-GREASE
¥40,090 (税込)
(税抜価格 ¥36,445)
納期: 2 週間
 
Acoustic Couplant, Dow Corning 732, Permanent Mount, 356°F (180°C)
  
D002-2007-001
¥4,192 (税込)
(税抜価格 ¥3,811)
納期: 6 週間
 
Stainless Steel Mounting Strap, 36 in. (0.92m)

製品マニュアル:

ダウンロード UFM-DWE-Series_Manual#1
ダウンロード UFM-DWE-Series_Manual#2
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.