プリディクティブ・メンテナンスと設備機器保全
詳細を見る
プリディクティブ・メンテナンス(予知保全)
ホーム
»
»
»
【販売終了】ワイヤレスデータロガー/送信機
UWBT
ワイヤレスデータロガー/送信機 | UWBT
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
スマートフォン/タブレットでワイヤレスデータロギング
簡単ワイヤレス接続
Bluetooth® でワイヤレス接続し測定データをモバイルデバイスに表示/記録(複数同時接続可)
1秒あたり最大10回のサンプリングデータを記録し、Emailで送信可能
熱電対、RTD、pH、相対湿度など用途に応じて、さまざまなセンサが選択可能
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
製品マニュアル
ソフトウェア
ページ印刷
Top
商品説明
UWBT無線ロガーは、データ収集および監視を、スマートフォンやタブレットで行うことができます。熱電対、測温抵抗体、相対湿度、pHなど、用途に応じたセンサが選択可能で、スマートフォンやタブレットにBluetooth®でデータを送信します。簡単にデータ収集および監視ができる、非常に利便性の高いデバイスです。
あなたのスマートフォン/タブレットがデータ収集システムに早変わり
Bluetooth®を使用し、UWBT無線ロガーをAndroid™、iOS™、KindleよりダウンロードしたUWBT専用アプリ(無料)を使用し、スマートフォン/タブレットをデータ収集システムとして、データを表示、記録することができます。
外出先で計測データをメール送信、グループシェア
保存されたデータファイルは、メール送信またはクラウドサーバにスマートフォン/タブレットから送信することができます。 また、USB接続によりPCで利用する事も可能で、その場合は本体にデータ収集してお使いいただけます。 さらに、UWBTファームウェアのアップグレードもPCとのUSB接続により簡単に行うことができます。
複数の無線ロガーを同時接続
最大4台のUWBT無線ロガーを、同時に1つのスマートフォン/タブレットに接続(ペアリング)することができます。測定状況は、デジタル形式、ゲージ形式、そしてグラフ形式の3種類の表示方法があり、最大1秒あたり10回のサンプリングデータを記録することができます。(サンプル回数は複数から設定可)UWBT無線ロガー本体へのデータ収集も可能で、その場合はスマートフォン/タブレットに後でダウンロードすることができます。
ユニークな6モデルをご用意
取り外し可能な3線式端子付RTDセンサ用、相対湿度&温度専用センサ、標準/ミニチュア熱電対コネクタ用、pH&温度専用センサ、そしてM12コネクタ端子付(熱電対用もしくはRTD用)から選択いただけます。
UWBT-RTD-TB-JP
3線式端子台付
RTDセンサ用
UWBT-RH-JP
相対湿度/温度
専用センサ付
UWBT-TC-UST-JP
標準/ミニチュア熱電対コネクタ用
(SMPW/OSTWオスコネクタ対応)
UWBT-PH-JP
pH&温度専用センサ付
UWBT-TC-M12-JP
M12熱電対
コネクタ端子付
UWBT-RTD-M12-JP
M12RTD
コネクタ端子付
製品マニュアル:
ダウンロード
ユーザーガイド - Bluetooth® ワイヤレスデータロガー 温度、湿度、pHトランスミッタ
ダウンロード
クイックスタート (Japanese)
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >