フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

【販売終了】RTD用ワイヤレスデータロガー/送信機
UWRTD

UWRTD

RTD用ワイヤレスデータロガー/送信機 | UWRTD | UWRTD

RTD用ワイヤレスデータロガー/送信機 | UWRTD

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • UWTCシリーズは販売終了となりました。
  • コンピュータまたはインターネットに温度データをワイヤレス送信
  • 3線式、100Ω、0.00385または0.00392カーブPt RTDセンサを使用
  • 各ワイヤレス・コネクタからRTD温度、周囲温度、信号強度、バッテリ状態をリアルタイムで送信
  • 低出力動作とスリープ・モードでバッテリの長寿命化を実現
  • 同梱のソフトウェアをご使用いただくとPCをマルチ・チャンネルのチャート式記録計またはデータ・ロガーとして使用可能
  • UWTC-RECワイヤレス受信機に対応 (32チャンネル方式または48チャンネル方式のワイヤレスシステムを作成)
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

UWTCシリーズは販売終了となりました。
UWRTD 無線温度ロガー /送信機は最長120m離れた位置のホスト受信機に測定値を送信することができるバッテリー駆動方式のワイヤレス測温抵抗体です。温度測定値、コネクタ周囲温度、RF信号強度、バッテリー状態を、UWTC-RECシリーズなど遠隔位置のホストにワイヤレス送信するために0.00385または0.00392カーブ3線式、100Ω、Pt RTDに対応できるように現地で各ユニットをプログラミングすることができます。UWRTDのデータ送信間隔は2秒~2分でプログラミング可能です。各ユニットに同梱されているTCセントラル・ソフトウェアをご使用いただくと、UWTC-RECで受信したデータをコンピュータで受信・表示できるようになります。TCセントラル・ソフトウェアをご使用いただけば、PCを帯形記録計またはデータ・ロガーとして利用して測定値を保存し、後から印刷、またはExcelに出力できるようになります。

UWTC-REC受信機(別売)。最大48台のUWRTD送信機に対応可能。データをPCまたはネットワークに表示・保存可能。

仕様
入力: 100 Ω Pt RTD; 0.00385もしくは0.00392 カーブ(ソフトウェアで選択)
範囲:
Pt100, 0.00385: -200〜850°C
Pt100, 0.00392: -100〜457°C
精度: ±0.5°C
分解能: 1°C
使用環境温度: -10〜70°C
センサ接続:"T"レセプタクル、TA4M; TA4Fコネクタ (付属)
サンプルレート: 1秒〜2分 (プログラムで設定)
無線周波数 (RF)、トランシーバキャリア: ISM 2.4 GHz、直接シーケンス拡散スペクトル
RF出力パワー:
UWRTD-2: 10 dBm (10 mW)
RFリンク範囲, UWRTD-2:
屋内: 最大120 m
屋外: 最大40 m
RFデータパケット標準: IEEE 802.15.4、オープンアーキテクチャー
インターフェース: USB、初期プログラミング/セットアップ用 (受信機に1本付属)
ソフトウェア (付属): Windows® で動作
バッテリ: 3.6V リチウム、容量: 2.4 Ah (単三一本) (付属)
バッテリ寿命: 約1.5年
ホストに送信されるデータ: 周囲温度、RF強度、バッテリ状態
材質: ABSプラスティック
寸法: 100 L x 50 W x 25 mm H (アンテナを除く)
重さ: 70 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
UWRTD-2J
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
無線温度ロガー/送信機(RTDデータロガー)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-ANT-LR
UWTC-ANT-LR
¥7,123 (税込)
(税抜価格 ¥6,475)
納期: 2 週間
 
交換用アンテナ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
¥4,197 (税込)
(税抜価格 ¥3,815)
納期: 12 週間
 
レシーバー設定用ケーブル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTA4F
TA4F
¥5,658 (税込)
(税抜価格 ¥5,144)
納期: 5 週間
 
交換用メス型TA4Fコネクタ
注: 注: 3.6 Vのバッテリ、ソフトウェア(プログラミング/ロギング用)、マウンティングブランケット、TA4Fコネクタ、マニュアルが付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.