UWTC-REC4
DINレール ワイヤレスデータ受信機、4系統アナログ出力付 | UWTC-REC4 | オメガエンジニアリング
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
-
UWTCシリーズは販売終了となりました。
-
最大48台のワイヤレス トランスミッタに対応
-
4系統の0~5 Vdc、0~10 Vdc または4~20 mAアナログ出力
-
PLC、チャートレコーダ、 データロガーへの直接 インターフェース
-
標準DINレール筐体
-
各チャンネルに内蔵の プログラム可能アラーム
-
USB接続で現場でプログラム可能
-
付属のソフトウェアにより PCをマルチチャンネルの メーター、チャートレコーダ
ワイヤレス / 無線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)