¥243,420 FMA1001R-V1
商品説明
FMA1000シリーズ産業用風速/風温/トランスミッター/指示器は 研究開発施設、HVACとその他製造プロセスにおける風速と風温の測定および表示に使用します。 このセンサーの設計は3個のRTD素子に基づいており、RTDセンサーが気流で冷却される際の熱損失を測定することによって、1個のRTDで風温を、その他2個のRTDで風速を測定します。 FMA1000シリーズは、風速と風温の表示、風速と風温に対応する2つのアナログ出力、上限下限電圧アラーム出力、PCシリアルインタフェース、Windows®ベースPCインタフェースソフトウェアなど、多くの基本的機能を備えています。 FMA1000は風速をFPM、m/sec、miles/hour、 km/hourなど複数の工学単位で表示します。 風温は°Cまたは°Fで表示します。