お問合せ
カート
|
お問い合わせ
|
0120-769-103
|
フリーダイヤル
0120-769-103
Email
jpesales@dwyeromega.com
search term
部品番号
製品検索
Menu
部品番号
製品検索
ご注文
製品
製品カテゴリから探す
温度
データロガー
圧力
流量およびレベル
pHおよび導電率
FA機器
用途から探す
テスト / 検査 / 校正器
実験用機器
環境測定
PIDコントローラ
電力監視
検索ツール
サポート
販売
ご注文状況の確認について
ご購入・お見積に関して
出荷・送料
返品・修理・校正
参照
製品技術情報
テクニカルガイド
SDS
ダウンロード
製品マニュアル
ソフトウェア
OMEGAについて
会社概要
会社データ
Career@OMEGA
グローバル
マイアカウント
アカウント管理
ご注文状況の確認について
ログイン情報を忘れた場合
電子見積り
お問い合わせ
カタログ請求
国を選択
北米・中南米
ブラジル
カナダ
カナダ(French)
メキシコ
アメリカ合衆国
ヨーロッパ
チェコ共和国
デンマーク
フランス
ドイツ
イタリア
オランダ
スペイン
イギリス
中東およびアフリカを含む
アジア 太平洋地域
オーストラリア
ニュージーランドでもサービスを提供
中国
インド
日本
韓国
マレーシア
フィリピン
シンガポール
ブルネイ
カンボジア
インドネシア
ラオス
ミャンマー
ベトナム
台湾
タイ
Dwyer InstrumentsとOmega Engineeringは、DwyerOmegaのブランドで事業を統合することになりました。
関連製品
チャートレコーダ (記録計)
土壌測定器
気圧計
水質分析計 (pH)
水量計
温度計
湿度計
熱電対 / 測温抵抗体 (RTD)
環境 / 気象測定器
風速計
騒音 / 照度計
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
圧力単位変換ガイド
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
6種類の流体レベル計測と監視方法
詳細を見る
レベル計測
ホーム
»
環境測定
»
環境 / 気象測定器
»
気象観測所
» WMS-25
ウェザーステーション / 気象観測器
ロギング機能付
WMS-25
新製品
ウェザーステーション/気象観測器| WMS-25 |オメガエンジニアリング
¥
662,485
WMS-25
注文する
デスクトップ, NEMA, ポータブルモデル
8アナログ、3デジタルチャンネル入力
分解能: 12ビット A/Dコンバータ (4チャンネル), 10ビット (他チャンネル)
ロギング間隔を調整可能:10〜60,000 秒
16文字 x 2行 バックライト付きLCDディスプレイ
リアルタイム・クロックは、タイムスタンプ、各測定、バッテリバックアップするために使用(最大誤差10分/年)
シリアルポート: RS2329ピンコネクタ、選択可能なボーレート、PCへのリアルタイムデータ出力 (ハイパーターミナルもしくはオプションのグラフィックソフトを使用)
2GB SDカード、USBカードリーダー付属
環境 / 気象測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
WMS-25 気象観測器はリアルタイムに気象を監視することができ、ロギング機能が備わっています。
標準のパッケージで6つの気象を観測することができます。 (風速、風向、温度、相対湿度、気圧、降水量)
またオプションでセンサを追加することも可能です。
LCDディスプレイ付データロガー、1.5メートル三脚とセンサを取付るための垂直マストが付属しています。
セットアップはとても簡単で、セットアップ時にコンピュータは必要ありません。
WMS-25のLCDディスプレイと、3つのフロントボタンを使用してセットアップを行うことができます。
ロギングには最大2GBの標準SDカードを使用することができ、SDカードに直接書き込まれます。
1分間隔でロギングが可能ですが、2GBのSDカードで5年分を保存することが可能です。
またファイルは毎日作成され、保存されます。
データの使用はとても簡単で、お使いのコンピュータ (Windows, Macintosh, Linux) のUSBポートにカードリーダーを差し込むだけで、ドライブとして表示されます。Microsoft Excel、OpenOffice.org、スプレットシート ソフト等で、データ表示や分析、グラフ化を行うことができます。
仕様
電源:
20 mAで10〜30 Vdc
ディスプレイ:
16文字 x 2行 バックライトLCD
ロギング間隔:
10〜60,000秒 (プログラム可能)
風速
範囲:
0〜125 mph (0〜57 m/s)
分解能:
> 0.1 mph
精度:
± 1 mph
開始しきい値:
0.8 mph
時定数:
2秒
風向
範囲:
0〜360°
分解能:
> 1%
精度:
±3°
開始しきい値:
1.2 mph (標準)
温度
範囲:
-26〜70°C
分解能:
> 0.1° F
精度:
±0.5°C
応答速度:
50秒
相対湿度
範囲:
3%〜100% (結露しないこと)
精度:
±3%
応答速度:
25秒
気圧
範囲:
500〜1100 mb (14.7〜32.5 inHg)
使用環境温度:
-40〜60°C
分解能:
±0.3 mb もしくは ±0.01 inHg
高度オフセット (海抜補正):
ロガーで調整可能
雨量計
分解能:
0.01インチ/tip、20.5 cm (NWSの仕様を満たします)
スイッチ:
ドライリード出力: < 0.1秒でスイッチが閉じる
精度:
±2% で < 2インチ (時間)
ノート:
重量と寸法については、取扱説明書を参照してください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
WMS-25
¥
728,734 (税込)
(税抜価格 ¥662,485)
納期: 7 週間
注文数
ウェザーステーション / 気象観測器 (屋外仕様の筐体含む)
温度・湿度計測可能
WMS-25-NEMA
¥
987,294 (税込)
(税抜価格 ¥897,540)
納期: 7 週間
注文数
ウェザーステーション / 気象観測器 (NEMA-4X 筐体)
温度・湿度計測可能
WMS-25-P
¥
723,360 (税込)
(税抜価格 ¥657,600)
納期: 5 週間
注文数
ポータブル ウェザーステーション/ 気象観測器
温度計測のみ
WMS-25-PRH
¥
857,709 (税込)
(税抜価格 ¥779,735)
納期: 7 週間
注文数
ポータブル ウェザーステーション/ 気象観測器
温度・湿度計測可能
注:
Comes complete with 2GB SD card, USB card reader and operator’s manual.
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >