フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

小型風洞 | WTM-1000

WTM-1000

小型風洞 | WTM-1000 | オメガエンジニアリング | WTM-1000

小型風洞 | WTM-1000 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • ∅ 10 cm 内蔵テストチャンバー
  • 選択可能な4 つの大気速度:
  • 2.5 m/s、5.0 m/s、10 m/s、15 m/s
  • 設定の1%の精度、または0.1ms(値の大きい方)
  • リモートのオプションで可変の大気速度
  • 熱線またはベーン式風速計を対応
  • NIST 校正証明書付属
  • 90 ~250 Vac の電源で操作
風速計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

日本語マニュアルはこちら

WTM-1000ミニ風洞は、選択可能な4つの固定対気速度で均一性の高い流量を提供します。コスト面でも、他社品よりも経済的です。固定大気速度の範囲は、2.5m/s ~ 15m/sです。リモートのオプションを利用すれば、ポテンショメータの接続により、風洞の大気速度を外部から制御、変更することができます。

内蔵の10 cm 径テストチャンバは、熱線またはベーン式風速計を収めるのに十分な大きさです。この装置は90 ~250Vacの電源で動作します。WTM-1000に は、4つの固定大気速度用のNIST校正証明書が付属しています。

仕様
精度:設定の±1%、または±0.1ms (値の大きい方)
テストチャンバ:φ10 cm
流速:2.5m/s、5.0m/s、10m/s、15m/s
リモートのオプション:大気速度を変更するために、外部5K、10回転ポテンショメータを使用
DCモーター:24 Vdc @ 1.1 A (26 W)
電源:90~250 Vac @ 50/60 Hz
動作温度:5~45°C
動作相対湿度:結露なしで最大80%相対湿度
サイズ:長さ68.5 x 幅20.3 x 奥行29.2 cm
重量:8.2kg

テクニカルガイド:風洞試験 (風速計校正)の需要性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
WTM-1000
¥1,293,857 (税込)
(税抜価格 ¥1,176,234)
納期: 12 週間
 
小型風洞
WTM-1000-DM
¥1,293,857 (税込)
(税抜価格 ¥1,176,234)
納期: 12 週間
 
MINI WIND TUNNEL - DENMARK
WTM-1000-EU
¥1,293,857 (税込)
(税抜価格 ¥1,176,234)
納期: 12 週間
 
MINI WIND TUNNEL-EUROPE(EXCL IT, DM, UK)
WTM-1000-IT
¥1,293,857 (税込)
(税抜価格 ¥1,176,234)
納期: 12 週間
 
MINI WIND TUNNEL- ITALY
WTM-1000-UK
¥1,293,857 (税込)
(税抜価格 ¥1,176,234)
納期: 12 週間
 
MINI WIND TUNNEL - UK & IRELAND
注: 取扱説明書およびNIST校正証明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.