フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

絶縁熱電対
二重編組シリカ
耐熱:1038℃

XCIBシリーズ

高温Inconel®二重編組シリカファイバ絶縁体熱電対 | オメガエンジニアリング | XCIBシリーズ

高温Inconel®二重編組シリカファイバ絶縁体熱電対 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • インコネル二重編組 の高温絶縁体
  • 柔軟性、摩耗抵抗
  • 最高1038°C (1990°F) の温度耐性
  • オーブンおよび加熱炉においでの優れたプロファイリング
  • 簡単に使用できる便利な 5スタイル
  • J、K、E、またはN熱電対タイプ
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

[重要なお知らせ] XIBシリーズ製品の販売一時停止について (2022.2.7)
オメガエンジニアリング製品をご愛顧いただきありがとうございます。
世界的な材料不足及び新型コロナウィルス感染症の影響により、
部品サプライヤの生産に支障が生じており、製造や製品納期の大幅な遅延、
一部商品の販売停止が生じております。
お客様には大変なご迷惑をおかけ致しますこと深くお詫び申し上げます。

この度、弊社製品「XCIBシリーズ-温接点加工済熱電対」で
使用している一部の部品の調達が困難であるため、暫くの間販売を一時停止とさせていただきます。

お客様には多大なるご迷惑をおかけ致しますことを、心よりお詫び申し上げます。
また、一日も早くお客様に製品をお届けできるよう引き続き努めてまいります。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。


製品仕様
ワイヤーゲージ:20ゲージソリッド標準最大許容差
絶縁体:シリカ、またはセラミック (Nextel®) ファイバー
二重編組および金具: インコネル600®
温度:980°C (1800°F) 連続、1038°C (1990°F) 短期の使用 (熱電対タイプに応じて)
端末:補償スペードラグ付きセラミックビードリード、OMEGA™ OSTW 220°C (425°F) オス型コネクター、またはOMEGA™NHXH 高温650°C (1200°F) セラミックオス 型コネクター OMEGA独特の製品ラインである高温タイプJ、K、E、N熱電対は、耐摩耗性のInconel®二重編組と高温ファイバー絶縁体により二重に保護されています。最高980°C (1800°F) での連続使用、および1038°C (1990°F) での短期使用の温度定格により、これらの熱電対は多様な高温測定用途において理想的な製品です。オーブンや加熱炉のプロファイリングで優れた性能を発揮します。20ゲージソリッド導体デュープレックスワイヤーーは、ブレイド状セラミックファイバーで絶縁体加工が施されています。セラミックファイバーは、インコネル600の丈夫な二重編組で覆われています。インコネル600は、耐久性の高い、高温高ニッケル含有合金です。高温測定に使用できる便利な5スタイルから選択でき、長さ1および3 m (3および10') で使用できます。

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
XCIB-J-1-1-3
¥20,009 (税込)
(税抜価格 ¥18,190)
納期: 2 週間
 
Jタイプ熱電対、接地型温接点、セラミックビードリード、U字端子、長さ3フィート
XCIB-K-1-1-3
¥28,194 (税込)
(税抜価格 ¥25,631)
納期: 2 週間
 
Kタイプ熱電対、接地型温接点、セラミックビードリード、U字端子、長さ3フィート
XCIB-J-2-1-3
¥20,009 (税込)
(税抜価格 ¥18,190)
納期: 5 週間
 
Jタイプ熱電対、露出型温接点、セラミックビードリード、U字端子、長さ3フィート
XCIB-K-2-1-3
¥20,394 (税込)
(税抜価格 ¥18,540)
納期: 5 週間
 
Kタイプ熱電対、露出型温接点、セラミックビードリード、U字端子、長さ3フィート
XCIB-J-4-1-3
¥20,636 (税込)
(税抜価格 ¥18,760)
納期: 2 週間
 
Jタイプ熱電対、ボルトオン接合、セラミックビードリード、U字端子、 長さフィート
XCIB-K-4-1-3
¥21,615 (税込)
(税抜価格 ¥19,650)
納期: 2 週間
 
Kタイプ熱電対、ボルトオン接合、セラミックビードリード、U字端子、長さ3フィート
注: オス型ストレートM8プラグの場合、型番末尾に"M8-S-M"を加えてください。価格に追加費用が加算されます。オス型ストレートM12プラグの場合、型番末尾に"M12-S-M"を加えてください。価格に追加費用が加算されます。オス型直角M8プラグの場合、型番末尾に"M8-R-M"を加えてください。 価格に追加費用が加算されます。オス型直角M12プラグの場合、型番末尾に"M12-S-M"を加えてください。価格に追加費用が加算されます。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対タイプ :
J : Jタイプ熱電対
K : Kタイプ熱電対
E : Eタイプ熱電対

(2) プローブスタイル :
1 : 接地型温接点
2 : 露出温接点
3 : 継ぎ輪付き露出温接点
4 : ボルトオン温接点
5 : 空気フード温接点

(3) 端末 :
1 : セラミックビードリード、スペードラグ
2 : OST オス型コネクター
3 : NHXHセラミックコネクター
4 : Nextel絶縁リード、スペードラグ
5 : ストリップリード
6 : SMPWミニオス型
7 : SHXミニオス型セラミック

(4) 長さ :
3 : 3 フィート
10 : 10 フィート
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.