フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

被覆熱電対(PFA) - J熱電対(鉄 - コンスタンタン)

GG-J, HH-J, TG-J, TT-J FF-J, PR-J, XC-J, XT-J,XL-J, XS-J

被覆熱電対(PFA) - J熱電対(鉄 - コンスタンタン) | オメガエンジニアリング | GG-J, HH-J, TG-J, TT-J FF-J, PR-J, XC-J, XT-J,XL-J, XS-J

被覆熱電対(PFA) - J熱電対(鉄 - コンスタンタン) | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 部品番号ビルダーで、豊富な種類のカスタマイズが可能
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

商品詳細(バリエーション)につきましてはPDFをご覧ください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PFA 絶縁タイプ J 熱電対ケーブル - 最大断熱温度 = 260 °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-24-100
TT-J-24-100
¥28,058 (税込)
(税抜価格 ¥25,507)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-24-500
TT-J-24-500
¥80,378 (税込)
(税抜価格 ¥73,071)
納期: 20 週間
 
PFA 絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、150 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-24-1000
TT-J-24-1000
¥161,141 (税込)
(税抜価格 ¥146,492)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、300 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-30-100
TT-J-30-100
¥31,411 (税込)
(税抜価格 ¥28,555)
納期: 7 週間
 
PFA 絶縁、タイプ J、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-30-500
TT-J-30-500
¥77,287 (税込)
(税抜価格 ¥70,261)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ J、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、150 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-30-1000
TT-J-30-1000
¥150,904 (税込)
(税抜価格 ¥137,185)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ J、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、300 m
PFA 絶縁タイプ J 熱電対ケーブル - 最大断熱温度 = 260 °C - 特別誤差限界
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-24-SLE-100
TT-J-24-SLE-100
¥30,829 (税込)
(税抜価格 ¥28,026)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-24-SLE-500
TT-J-24-SLE-500
¥88,735 (税込)
(税抜価格 ¥80,668)
納期: 20 週間
 
PFA 絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、150 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-24-SLE-1000
TT-J-24-SLE-1000
¥145,514 (税込)
(税抜価格 ¥132,285)
納期: 20 週間
 
PFA 絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、300 m
  
TT-J-30-SLE-100
¥34,527 (税込)
(税抜価格 ¥31,388)
納期: 7 週間
 
PFA 絶縁、タイプ J、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、SLE、30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-30-SLE-500
TT-J-30-SLE-500
¥82,639 (税込)
(税抜価格 ¥75,126)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ J、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、SLE、150 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-30-SLE-1000
TT-J-30-SLE-1000
¥165,274 (税込)
(税抜価格 ¥150,249)
納期: 2 週間
 
PFA 絶縁、タイプ J、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、SLE、300 m
ガラス編組絶縁タイプ J 熱電対ケーブル - 最大断熱温度 = 482 °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-J-24-100
GG-J-24-100
¥19,301 (税込)
(税抜価格 ¥17,546)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、30 m
  
GG-J-24-500
¥54,068 (税込)
(税抜価格 ¥49,153)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、150 m
  
GG-J-24-1000
¥107,386 (税込)
(税抜価格 ¥97,624)
納期: 2 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、300 m
  
GG-J-30-100
¥21,775 (税込)
(税抜価格 ¥19,795)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-J-30-500
GG-J-30-500
¥57,668 (税込)
(税抜価格 ¥52,425)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、150 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-J-30-1000
GG-J-30-1000
¥112,938 (税込)
(税抜価格 ¥102,671)
納期: 2 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、300 m
ガラス編組絶縁タイプ J 熱電対ケーブル - 最大断熱温度 = 482 °C - 特別誤差限界
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-J-24-SLE-100
GG-J-24-SLE-100
¥23,409 (税込)
(税抜価格 ¥21,281)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、30 m
  
GG-J-24-SLE-500
¥58,034 (税込)
(税抜価格 ¥52,758)
納期: 2 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、150 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-J-24-SLE-1000
GG-J-24-SLE-1000
¥129,831 (税込)
(税抜価格 ¥118,028)
納期: 2 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、300 m
  
GG-J-30-SLE-100
¥26,455 (税込)
(税抜価格 ¥24,050)
納期: 2 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、SLE、30 m
  
GG-J-30-SLE-500
¥66,066 (税込)
(税抜価格 ¥60,060)
納期: 12 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、SLE、150 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-J-30-SLE-1000
GG-J-30-SLE-1000
¥135,620 (税込)
(税抜価格 ¥123,291)
納期: 2 週間
 
ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、30 AWG(0.25 mm 径)、SLE、300 m
高温ガラス編組絶縁タイプ J 熱電対ケーブル - 最大断熱温度 = 704 °C
  
HH-J-24-100
¥21,239 (税込)
(税抜価格 ¥19,308)
納期: 7 週間
 
高温ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、30 m
  
HH-J-24-500
¥60,690 (税込)
(税抜価格 ¥55,173)
納期: 7 週間
 
高温ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、150 m
  
HH-J-24-1000
¥121,377 (税込)
(税抜価格 ¥110,343)
納期: 7 週間
 
高温ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、300 m
高温ガラス編組絶縁タイプ J 熱電対ケーブル - 最大断熱温度 = 704 °C - 特別誤差限界
  
HH-J-24-SLE-100
¥24,276 (税込)
(税抜価格 ¥22,069)
納期: 7 週間
 
高温ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、30 m
  
HH-J-24-SLE-500
¥69,413 (税込)
(税抜価格 ¥63,103)
納期: 7 週間
 
高温ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、150 m
  
HH-J-24-SLE-1000
¥138,447 (税込)
(税抜価格 ¥125,861)
納期: 7 週間
 
高温ガラス編組絶縁、タイプ J、ANSI、24 AWG(0.5 mm 径)、SLE、300 m
注:
製品技術情報:熱電対カラーコード
製品技術情報:熱電対線の原理

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 被覆 :
HH : 高温ガラス (20・24 AWGのみ)
GG : ガラス
KK : Kaptonヒューズ付ポリイミドテープ (20・24・30 AWGのみ)
TG : PFAとガラス (30・36・40 AWGのみ)
TT : Neoflon PFA
FF : Neoflon FEP (20・24 AWGのみ)
PP : ポリビニール (24 AWGのみ)
PR : ポリビニールリップコート (24 AWGのみ)
XC : セラミック (14・20・24 AWGのみ)
XT : セラミック (20・24 AWGのみ)
XL : セラミック (20・24 AWGのみ)
XS : シリカ (14・20・24 AWGのみ)
TFE : TFEテープポリマー (20・24 AWGのみ)

(2) 直径 (AWG) :
14 : 1.63 mm
20 : 0.8 mm
24 : 0.5 mm
28 : 0.32 mm
30 : 0.25mm
36 : 0.13 mm
40 : 0.08 mm
20S : 0.8 mm (撚線)
24S : 0.5 mm (撚線)

(3) オプション :
オプション選択がない場合 : 空欄
-SB : ステンレススチール編組
-TWSH : ツイストシールド導体 (被覆はTT・FFのみ。線径は20・24 AWGのみ)

(4) 特殊精度 :
オプション選択がない場合 : 空欄
-SLE : JIS規格クラス1相当

(5) 長さ :
25 : 7.5 m
50 : 15 m
100 : 30 m
200 : 60 m
500 : 150 m
1000 : 300 m
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.