スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
商品説明
現在、この製品シリーズは大幅に納期長くなっております。ご購入検討の際には、一度営業窓口までご相談ください。| コード | 材質 | 最大動作温度 | 動作環境 | おおよその融点 | 備考 | 
| XTA | タンタル* | 2300°C | 真空 | 3000°C | 多くの種類の酸や弱アルカリ性に抵抗性を持ちます。 300℃以上で酸化の影響を強く受けます。 | 
| XMO* | モリブデン* | 2200°C | 不活性 真空 還元 | 2610°C | 204℃以上で酸化の影響を受けます。非屈曲性 | 
| XPA | 白金- ロジウム 合金 | 1650°C | 酸化 不活性 | 1870°C | 1093℃で二酸化硫黄による腐食はありません。 シリカは有害です。高温でハロゲンによる腐食があります。 | 
| XIN | インコネル600 | 1150°C | 酸化 不活性 真空 | 1400°C | 高温で酸化に対する優れた抵抗性があります。 水素は脆化しやすくなります。 硫黄に対して高い腐食性があります。 | 
| コード | 材質 | 最大動作温度** | おおよその融点 | 備考 | 
| H | ハフニア (HfO2) | 2500°C | 2830°C | 酸化ベリウムの無毒代用、高熱伝導性 | 
| M | 酸化マグネシウム (MgO) | 1650°C | 2790°C | 吸湿性、高圧縮性 | 
| A | アルミナ (Al2O3) | 1540°C | 2010°C | 十分に圧縮するには、大幅な現用が必要です。 | 
| 
 |  
 | 
クイックオーダー