フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温湿度ワイヤレスデータロガー/送信機

ZW-ED

温湿度ワイヤレスデータロガー/送信機 | ZW-ED | ZW-ED

温湿度ワイヤレスデータロガー/送信機 | ZW-ED

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 1000 m* の範囲
  • 受信機1台に付最大 128 台の端末装置
  • 最長7年間の電池寿命
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



頑丈で高性能な長距離OMEGA™ ZW-ED無線ロガー/送信機は、Webで温度、湿度、気圧の監視することができます。
この無線ロガーはIEEE 802.15.4 準拠のトランスミッタで、2.4 GHz で作動し、最大1000 m*の距離にある ZW-RECコーディネータと通信するよう設計されています。ZW-RECはイーサネット・ネットワークに直接接続し、アクティブなWebページに対応しデータを表示します。イーサネットあるいはインターネットでの温度や相対湿度、気圧の監視や記録が、特別なソフトウェアを必要とせず、Webブラウザを使用するだけで可能です。
これらの無線ロガーは、屋内や過酷な屋外環境で高い精度が求められる環境を想定して設計されています。電子部品は頑丈な防水性のポリカーボネート製、NEMA 4 (IP65) 定格のハウジングによって保護されています。用途に応じた様々な対応プローブがあります。
* 障害物や妨害がない場合。

特性
ワイヤレス通信
標準:
IEEE 802.15.4、DSSS
周波数: 2.4 GHz (2400~2483.5 MHz)、
16チャンネル
ネットワークトポロジー: スター型
送信電力: 9.5 dBm
受信機の感度: -96 dBm
範囲: 最大1000 m*
* 障害物や妨害がない場合。
電源
入力電圧:
5~36 Vdc、24 Vac±10%
入力電力: 最大0.8 W
安全認定のAC電源アダプタ(オプション):
    公称出力:
5 Vdc @ 0.6 A
入力: 100~240 Vdc、50/60 Hz
動作温度: 0~40°C
アルカリ電池: 単二電池 1.5 Vdc 2本
(付属)
寿命: 1分あたり1回の測定頻度で、
予想寿命7年
リチウムバックアップ**電池: CR2032
(付属)
** RTCバックアップのみ。
環境条件
動作条件:
本体:
-20~70°C、
90% RH結露なし
CR2032電池: -20~60°C、
90% RH結露なし
アルカリ電池: -18~55°C、
90% RH結露なし
パッケージ
筐体の材質:
ポリカーボネート
筐体保護: NEMA 4 (IP65)
長さ135.9 x 幅82 x 奥行39 mm
一般
機関の承認:
ECCN 5A992、EMC 2014/30/EU、LVD 2014/35/EU、
RED 2014/53/EU
ソフトウェア: OMEGA™ Dashboard
に対応
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theZW-ED
ZW-ED
¥62,156 (税込)
(税抜価格 ¥56,505)
納期: 2 週間
 
長距離無線ロガー/送信機
  
ZW-ED-LCD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
長距離無線ロガー/送信機、LCDディスプレイ付
  
DM12CAB-8-1-RA
¥8,305 (税込)
(税抜価格 ¥7,550)
納期: 2 週間
 
1 m デュアルM12-8コネクタ、直角終端装置
  
DM12CAB-8-3-RA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3 m デュアルM12-8コネクタ、直角終端装置
  
DM12CAB-8-5-RA
¥11,399 (税込)
(税抜価格 ¥10,363)
納期: 2 週間
 
5 m デュアルM12-8コネクタ、直角終端装置
  
UNIV-AC-100/240-5-M8
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ユニバーサルACアダプタ、M8コネクタ付き
Click to expand/minimize a list of what others bought with theZW-REC
ZW-REC
¥84,992 (税込)
(税抜価格 ¥77,265)
納期: 4 週間
 
長距離ワイヤレス受信機
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with thezTP1-P
zTP1-P
¥18,629 (税込)
(税抜価格 ¥16,935)
納期: 2 週間
 
ラグマウントプローブ温度プローブ
  
zTP2-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Click to expand/minimize a list of what others bought with thezTHP-P
zTHP-P
¥38,704 (税込)
(税抜価格 ¥35,185)
納期: 2 週間
 
工業用温度および湿度プローブ
  
zTHP2-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
コンパクト工業用温度および湿度プローブ
  
zBTP-P
¥35,563 (税込)
(税抜価格 ¥32,330)
納期: 2 週間
 
工業用温度および気圧プローブ
  
zBTHP-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
工業用温度、湿度および気圧プローブ

製品マニュアル:

ダウンロード ZW Series Wireless End Device Manual
ダウンロード ZW Series Wireless End Device Quick Start Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.