フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温湿度ワイヤレスデータロガー/受信機

ZW-REC

温湿度ワイヤレスデータロガー/受信機 | ZW-REC | ZW-REC

温湿度ワイヤレスデータロガー/受信機 | ZW-REC

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • SSL暗号化によるWebサーバ内蔵
  • 1000 m* 範囲
  • 特別なソフトウェアは必要なし
  • 最大128台の端末装置 に対応
  • HTML5およびモバイルにに対応
  • OMEGA™ Dashboard に対応
  • 幅広いリモート送信機** に対応
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



長距離ZW-REC無線ロガー/受信機は、OMEGAのIEEE 802.15.4, 2.4 GHz 準拠無線ロガー/送信機をWebで監視することができます。
ZW-RECは、同じく新製品の ZW-ED、ZED-P、そしてZW-ED (送信機)など、様々なワイヤレス送受信機と最大1000 mまでの通信が可能です。ZW-RECはイーサネット ・ネットワークに直接接続し、Webページでデータを表示します。イーサネットまたはインターネットで熱電対測温抵抗体、赤外線放射温度計、雰囲気温度、相対湿度や気圧の監視や記録が、特別なソフトウェアを必要とせず、Webブラウザだけで可能です。
ZW-RECは一度に最大128† 台のセンサに接続できます。内蔵Webサーバは、お客様の機密データ保護のために暗号化を行なっています。OMEGA Dashboardを使用して、電子メール よりアラームを送ることができます。 また、ZW-RECはファームウェアを無線でアップデートすることもできます。

特性
ワイヤレス通信
標準:
IEEE 802.15.4、DSSS
周波数: 2.4 GHz (2400~2483.5 MHz)、
16チャンネル
ネットワークトポロジー: スター型
送信電力: 9.5 dBm
受信機の感度: -96 dBm
範囲: 最大1000 mまで
(障害物や妨害がない場合)
ポートおよび機能
イーサネット:
RJ45、10/100 Base-T
USB: Micro-USB 2.0 Type B
LED: 電源、診断、ネットワーク/リンク/活動
暗号化: 最大2048ビット
ユーザ: クライアントまたはアドミニストレータ
IPアドレス: スタティックまたはDHCP
対応ワイヤレス送信機
ZWシリーズ:
最大128台の端末装置
zSeries: 最大32台の端末装置
電源
入力電圧:
UWシリーズ: 最大127台の端末装置

入力電力: 5~30 Vdc
安全認定のAC電源アダプタ(付属):
    公称出力:
最大0.8 W
入力: 9 Vdc @ 0.5 A
動作温度: 100~240 Vdc、50/60 Hz
環境条件 0~40°C
一般
機関の承認:
0~70°C、90% RH結露なし
ソフトウェア: ECCN 5A992、EMC 2014/30/EU、LVD 2014/35/EU、RED 2014/53/EU
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theZW-REC
ZW-REC
¥84,992 (税込)
(税抜価格 ¥77,265)
納期: 3 週間
 
長距離無線ロガー/受信機
Click to expand/minimize a list of what others bought with theZW-ED
ZW-ED
¥62,156 (税込)
(税抜価格 ¥56,505)
納期: 2 週間
 
長距離無線ロガー/送信機

製品マニュアル:

ダウンロード ZW-REC Receiver Full Manual
ダウンロード ZW-REC Receiver Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.