0120-769-103 (フリーダイヤル)   |  jpesales@dwyeromega.com (Email) 

集積回路温度センサー (ICセンサー) 入門



IC温度センサーとは?
絶対温度に比例した出力電流を生成する2端子集積回路温度トランスデューサーです。センサーパッケージは小型で、熱質量が低く、応答時間が速いです。最も一般的な温度範囲は、55~150℃ (-58~302°F) です。ソリッドステートセンサーの出力は、アナログまたはデジタルのいずれも可能です。

どこで使用されますか?
  • 回路基板上で温度を監視し制御する
  • コンピュータでCPUの温度を制御する
  • 通信 (携帯電話&PDA)。
  • 一部の工業浸漬用途。

熱電対、RTD、サーミスタ-などの他の技術の代わりにICセンサーを使うのはなぜですか?
アナログICソリッドステートセンサーは、追加の回路なしで温度と比例した電圧または電流として出力を提供します。デジタルICセンサーは、一体型アナログ-デジタル変換器を介して処理され、デジタル制御および監視システムへの入力の準備が完了した出力を提供します。ICセンサーは線形化や他の回路を必要としません。
ICセンサーのコストは、RTDとサーミスターセンサーと比較して非常に競争力があり、コストが低い場合もあります。



どのような種類がありますか?
    電圧出力:
  • 通常、1°Cあたり10mVで、公称出力が0K、25°Cに相関する。
  • 一部のセンサーは、負電源を使用せずに0°C未満を読み取れるように0°Cでのオフセットを使用する
  • 通常センサーの温度範囲で1℃未満の非直線性

    出力電流:
  • 公称出力:25°Cで298 µA
  • 1°Cあたり1 µA出力

    デジタル出力:
  • 組み込みアナログ-デジタル変換器を備えている
  • アナログ-デジタル変換器の桁数が解像度を表す
  • 10ビットのプラス記号が、0.25°C刻みで変換された温度を提供
  • 12ビットのプラス記号が、0.0625℃刻みで変換された温度を提供


長所と短所:
    長所:
  • アナログまたはデジタル出力が利用可能
  • 低価格
  • 追加の回路を必要としない直流電圧、電流、またはデジタル出力
  • リニア出力、カーブフィッティングなし
  • 一部のアナログデバイスでの温度の直接読み取り (1.000 = 100C および298µA = 298Kまたは25°C)
  • さまざまな通信インタフェース

    短所:
  • 温度範囲が狭い:最大-55~150°C
  • ほとんどのRTDおよびサーミスターより互換性が広い
  • 異なるモデル間で精度の差異が広い
  • 小型のパッケージサイズは、一部の浸漬デザインで低コストの用途への障壁になり得る


 ICセンサーの種類
OM-2628 浸漬タイプ
ICの温度プローブは、金属管の内部に収容されたソリッドステートセンサーで構成されています。チューブの壁は、プローブのシースと呼ばれます。一般的なシースの素材はステンレス鋼です。プローブにはスレッドが付属している場合としていない場合があります。一般的な用途としては、自動車/産業用エンジンオイルの温度測定、吸気温度、HVAC、システム、アプライアンスの温度監視などがあります。

AD590 トランスデューサータイプ
ICソリッドステートトランスデューサーは、小型で、熱質量が低く、応答時間が速いです。回路基板上での温度を監視および制御、コンピュータのCPUの温度制御、通信(携帯電話) などの用途に最適です。

View this page in another language or region




MMV | 6 | 020