0120-769-103 (フリーダイヤル)   |  jpesales@dwyeromega.com (Email) 

浸漬式ヒーター入門


浸漬式ヒーターとは?


浸漬式ヒーターとは、液体を加熱するためにタンクまたは容器の中に設置される装置です。浸漬式ヒーター設置方法には、オーバーザサイド、フランジ、またはネジ込みがあります。

オーバーザサイド

オーバーザサイド浸漬式ヒーターは、スルーザサイド浸漬式ヒーターを簡単に設置できないような管用にデザインされています。これらのヒーターは、容器の最上部からユニットの加熱された部分をタンクの側面または底部に沿わせて設置されます。容器内の流体の自然循環が熱の均一な分布を促します。端子ボックスやリード線が電源接続用に提供されます。

これらのヒーターは、銅、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、インコロイ、チタン、およびPFA被覆でできた発熱体を含んでいます。さまざまな用途に合わせて、数多くのキロワット定格、形状、取り付け方法の中から選べます。

浸漬式ヒーターの発熱体の材料や形状に多くのバリエーションがあるので、これらのユニットの用途向けに幅広い選択肢が用意されています。水、油、溶剤、メッキ浴、塩、および酸は、一般的に浸漬式ヒーターで加熱される数多くの液体、粘性素材の一部です。オーバーザサイドタイプは、持ち運びが可能で、タンクおよびヒーターをクリーニングするために容易に取り外しができ、設置してもタンク内に十分な作業領域を確保できます。

フランジ

ヒーターフランジ浸漬式ヒーターは、フランジに溶接またはろう付けされたヘアピンベント管状部材で構成され、電気的接続のための配線ボックスが付属しています。フランジヒーターはタンクの壁やノズルに溶接されたマッチングフランジにボルトで固定されます。数多くのフランジサイズ、キロワット定格、電圧、端子箱、シース材料の中から選べるので、これらのヒーターはあらゆるタイプの加熱用途に最適です。

フランジ浸漬式ヒーターは、加熱液体 (たとえば、水、油、熱伝導液体、腐食性溶液など) のために最も広く用いられている方法の1つです。タンクや加圧容器で使用する目的で設計されたこれらのヒーターは、設置および保守が簡単で、多くのプロセスに熱を提供します。直接浸漬方式はエネルギー効率が良く、監視および制御が簡単です。

これらのスルーザサイド浸漬式ヒーターは、液体の高いタンク圧力をサポートするために、直径3インチから14インチまでの標準パイプフランジを利用します。これらは、最寄りの工業製品を扱う店で入手できるマッチングコンパニオンフランジを介してタンク壁に設置されます。数多くのワット密度、加熱出力、フランジサイズ、および定格の中から選べるので、あらゆるタンク、樽、または不規則な形の容器向けに優れたヒーターを提供します。

ネジまたはスクリュープラグ

スクリュープラグ浸漬式ヒーターは、スクリュープラグに溶接またはろう付けされたヘアピンベント管状部材で構成され、電気的接続のための配線ボックスが付属しています。スクリュープラグ浸漬式ヒーターは、タンク壁のネジ開口部を介して、またはマッチング管継ぎ手、ハーフカップリング、あるいは溶接フランジを介して直接ネジ込まれます。スクリュープラグヒーターのサイズは、½インチ、¾インチ、1インチ、1¼インチ、2インチ、および2½インチの管用ネジからお選びいただけます。数多くのスクリュープラグサイズ、キロワット定格、電圧、シース材料、端子箱、サーモスタットの中から選べるので、これらのコンパクトヒーターはあらゆるタイプの加熱用途に最適です。

スクリュープラグ浸漬式ヒーターはさまざまなプロセスにおいて、液体を加熱するのに使用されます。これらのヒーターは、プロセス水の加熱と凍結防止に最適です。あらゆる種類の油および伝熱溶液も、これらのコンパクトで容易に制御できるユニットを用いて加熱することができます。直接浸漬方式はエネルギー効率が良く、さまざまな用途に適しています。

サーモスタットまたは温度コントロール

多くのスクリュープラグおよびフランジタイプのヒーターには、サーモスタットコントロールが内蔵されています。タンク内に複数のヒーターがあるような一部の設置環境では、電磁接触器の保持コイル回路にサーモスタットを配線することで、一方のコントローラーにその内蔵コントローラーで他方のコントローラーを制御させることも可能です。サーモスタットがヒーターに内蔵されていない場合は、サーモスタットセンサーをヒーターの上方約4~6インチの位置に設置する必要があります。さらに高い精度やより汎用性の高い制御方式が要求されるような用途では、他の種類のコントロールをご利用いただけます。電子制御と制御パネル一式は、設置が簡単です
浸漬式ヒーターの種類
VTSシリーズスクリュープラグ浸漬式ヒーター スクリュープラグ浸漬式ヒーター
OMEGALUX™の現場で調節可能なスクリュープラグ浸漬式ヒーターは、さまざまな清浄水または油の用途に利用できます。このデザインに込められたユニークな多用途性により、ヒーターの6つの発熱体に簡単に接続することで、現場で定格を調節できます。これにより、それぞれのヒーターを、異なる加熱用途に使用できるので、ヒーターの選定および予備の部品が簡素化されます。
EMHシリーズ 単一ネジパイプ構造のスクリュープラグ浸漬式ヒーター
直径が5/8インチ、¾インチ、または1¼インチの316 SSシースを持つコンパクトな装置です。浸漬式ヒーターの定格は400~1000ワットです。スクリュープラグ浸漬式ヒーターは、さまざまな清浄水または油の用途に利用できます。
TMSシリーズ フランジ浸漬式ヒーター
フランジ浸漬式ヒーターは頑丈な構造を備えています。鋼フランジに溶接された頑丈なステンレス鋼製直径0.475インチ (1.2 cm) の発熱体が、優れた剛性と強度を実現します。頑丈なジャンパーストラップと端子部によって、接続の堅固さが永続的に保たれ、気密性と通電容量に余分なマージンが生まれます。その他の品質の特徴としては、発熱体が長寿命であるという点です。高級304シリーズステンレス鋼外側シースにより、ステンレス性能が要求されるような用途で強度と耐久性のメリットを享受できます。
PTHシリーズのメッキタンク用オーバーザサイド浸漬式ヒーター オーバーザサイド浸漬式ヒーター
PTHシリーズは、水溶液を含むメッキタンク、すすぎタンク、その他のタンク用の頑丈な汎用ヒーターで構成されています。SS 316シースは不動態化されており、腐食に対する耐性を提供します。これらのヒーターには、蒸気の漏れない端子エンクロージャと2電源リード線とアース線を含む長さ3フィートのビニールで覆われた可とう電線管を備えています。ステンレス製取り付けブラケットは、発熱体に沿ってスライドさせることができるので、容易に取り付けが行えます。
CH-OTSポータブルタンクヒーター ポータブルタンクヒーター
CH-OTSヒーターシリーズは、使い易く、簡単に設置できます。ヒーターは、ワット密度の範囲が40~50 W/in2、電力定格が208および240ボルトに対して4および6 kWである銅シースニッケルメッキ発熱体で構成されています。ヒーターの主な特徴としては、26インチのライザー (非加熱セクション) と、60~250°Fの範囲に対する統合温度制御が含まれます。



MMV | 6 | 020