- 最新のお知らせ
- デモ機貸し出し
- E-Book | カタログ
- 特集ページ
- 国内在庫&短納期品
最新のお知らせ

2025.3.24 | 米国関税引き上げ政策の影響による価格改定について
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。米国における最近の関税引き上げにより、やむを得ずすべての価格を2.1%値上げさせていただくことになりました。
関税引き上げによるお客様への影響を最小限に抑えるよう努めてまいりましたが、原材料費および製造コストが大幅に増加した為、 米国工場側での緊急対策として、以下のように価格改定を行わせて頂きます。
お客様には大変ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■ 対象製品及び価格改定率
対象製品:全製品
改定時期:2025年3月24日(月曜日)
■ お問合せ
連絡先:0120-769-103
Email: esales@jp.omega.com
2023.12.19 | 年末年始休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。年末年始の休業期間のご案内をさせて頂きます。
大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
日付 | 営 業 | 商品発送 |
---|---|---|
12月25日 (月) | 通常営業 | 最終出荷日 |
12月26日 (火) | 通常営業 | 休業 |
12月27日 (水) | 通常営業 | 休業 |
12月28日 (木) | 最終営業日 | 休業 |
12月29日 (金) | 休業 | |
12月30日 (土) | 休業 | |
12月31日 (日) | 休業 | |
1月1日 (月) | 休業 | |
1月2日 (火) | 休業 | |
1月3日 (水) | 休業 | |
1月4日 (木) | 休業 | |
1月5日 (金) | 通常開始 | 出荷開始 |
2023.7.5 | 製品価格改定のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。この度、米国工場側での製品価格が2023年6月12日に改定されたことに伴い、
米国オメガエンジニアリング本社側の指示の下、2023年7月10日よりオメガエンジニアリング合同会社での
製品価格を改定いたします。
世界的な原材料や半導体、燃料費の高騰による急激なコストの上昇および、米国での大幅な物価上昇の影響
により、これまでの製品価格を維持することが困難な状況となり、商品の安定供給およびサービスの向上を
図るためにも、下記の通り、価格改定をする事となりました。
2023年7月7日(金)までのご注文分に関しましては、現行価格(変更前)での販売となります。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、今後も変わらぬお引き立ての程、何卒よろしくお願い致します。
■ 対象製品及び価格改定率
対象製品:全製品
改定時期:2023年7月10日(月曜日)(2023年7月7日 15時半以降 受注分より)
■ お問合せ
連絡先:0120-769-103
Email: esales@jp.omega.com
2023.5.19 | 新会社設立のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、当事業部は、日本国内で新会社オメガエンジニアリング合同会社を設立し、
2023年6月1日より業務を移管することとなりました。
移管後はオメガエンジニアリング合同会社が同様の製品およびサービスを日本国内にて提供いたします。
新たな環境で、従業員一同さらに努力いたしますので、
今後とも変わらぬお付き合いをどうぞよろしくお願い申し上げます。
■業務開始予定日
2023年6月1日
■新会社情報
会社名: オメガエンジニアリング合同会社
住所: 〒101-0041東京都千代田区神田須田町2-25 GYB秋葉原ビル
電話番号: 03-6822-0370 フリーダイヤル: 0120-769-103
FAX番号: 03-6859-9365
職務執行者: チャールズ・エドワード・デュボワ
銀行口座: 三菱UFJ銀行(0005) 神楽坂支店(052) 普通預金 1003961
口座名義:オメガエンジニアリング合同会社 オメガエンジニアリング(ド
適格請求書発行事業者登録番号: T5010003039121
※FAX番号については5月29日から変更になります。
■ご注文済み製品の請求書/納品書に関して
5月中に納品した製品に関しての請求書/納品書につきましては、
今まで通りスペクトリス㈱での発行となります。
6月以降納品した製品に関しての請求書/納品書につきましては、
オメガエンジニアリング合同会社での発行となります。
お支払先が変更となりますのでご注意願います。
■5月、6月のご注文、出荷に関して
WEBからのご注文は、新会社への移行に伴い、5月31日はお受けできませんので、
予めご了承ください。
出荷に関しては、5月25日から6月初旬の期間は、出荷を一時停止させて頂きます。
移行期間中、お客様には大変ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い致します。
■ お問合せ
連絡先:03-5244-4675(5月末まで)
Email: esales@jp.omega.com
2023.1.18 | RoHS対応製品の製品番号変更のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。弊社では、標準品番と、末尾に「-ROHS」を付けた同一品番(例えば、SMPW-K-M-ROHSとSMPW-K-M)の
両方が設定されているコネクタの統合プロジェクトに取り組んでいます。
既に、標準品番の構成部品がROHS対応材料に変更され、同一部品を使用した品番と重複しています。
この重複は、年間平均150万個のコネクタ製造に影響し、材料の入手や製造計画、倉庫管理などに問題を引き起こしています。
そのため、今後、「-ROHS」指定のあるコネクタの注文/見積もりについては、お客様に標準品番(同一品番でROHS対応)への切り替えをお願いします。
今後、「-ROHS」指定部品に代わる標準品番を完全に揃え、「-RoHS」指定部品は廃止し、ウェブサイトを標準品番にリダイレクトする予定です。
また、電話やメール、FAX等でお見積りの依頼を頂いた場合やご発注頂いた製品の型番を、「-ROHS」無しの型番に変更してご提供させていただきます。
品番の変更につきましては、準備ができた製品から順次変更を開始いたします。
お客様には大変ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解ご協力よろしくお願い致します。
■ お問い合わせ先
個別の品番に関するお問い合わせやお見積のご依頼に関しましては、
下記のメールアドレスに、製品名、数量等を記載してお問い合わせ頂きますよう、
お願い申し上げます。
Email: esales@jp.omega.com
2023.1.18 | 製品価格改定のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度、米国工場側での製品価格が2023年1月1日に改定されたことに伴い、
米国オメガエンジニアリング本社側の指示の下、2023年2月4日よりオメガエンジニアリング日本事業所での製品価格を改定いたします。
世界的な原材料や半導体、燃料費の高騰による急激なコストの上昇および、米国での大幅な物価上昇の影響
により、これまでの製品価格を維持することが困難な状況となり、商品の安定供給およびサービスの向上を
図るためにも、下記の通り、価格改定をする事となりました。
2023年2月3日(金)15時半までのご注文分に関しましては、現行価格(変更前)での販売となります。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、今後も変わらぬお引き立ての程、何卒よろしくお願い致します。
■ 対象製品及び価格改定率
対象製品:全製品
改定時期:2023年2月4日(土曜日)(2023年2月3日 15時半以降 受注分より)
改定内容:主要製品(コネクタ製品)の新しい価格については、添付の価格表をご確認ください。
尚、記載のない製品については、個別にお問い合わせください。
【2023年2月価格改定 製品価格表】をダウンロード頂けます。
■ お問い合わせ先
製品価格に関するお問い合わせは下記のメールアドレスに、
注文番号、製品名、数量等を記載してお問い合わせ頂きますよう、
お願い申し上げます。
Email: esales@jp.omega.com
2022.12.22 | 年末年始休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。年末年始の休業期間のご案内をさせて頂きます。
大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
営 業 | 商品発送 | |
---|---|---|
12月26日 (月) | 通常営業 | 最終出荷日 |
12月27日 (火) | 通常営業 | 休業 |
12月28日 (水) | 最終営業日 | 休業 |
12月29日 (木) | 休業 | |
12月30日 (金) | 休業 | |
12月31日 (土) | 休業 | |
1月1日 (日) | 休業 | |
1月2日 (月) | 休業 | |
1月3日 (火) | 休業 | |
1月4日 (水) | 休業 | |
1月5日 (木) | 営業開始 | 休業 |
1月6日 (金) | 通常営業 | 出荷開始 |
2022.7.26 | [重要なお知らせ] 弊社製品の納期遅延に関するお詫びとご案内
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
世界的な材料不足及び新型コロナウィルス感染症の影響により、部品サプライヤの生産に支障が生じております。
これにより、納期の大幅な遅延が生じております。さらに、納期回答ができない、もしくは回答にお時間を要する状況になっております。
お客様には多大なるご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
納期に関するお問い合わせは下記までご連絡お願い致します。
■ 納期遅延状況
WEB記載の納期より2週間から1か月程度の遅延が発生しております。
最新の納期情報については、下記までお問い合わせ下さい。
■ お問い合わせ先
個別の価格改定に関するお問い合わせやお見積のご依頼に関しましては、
下記のメールアドレスに、製品名、数量等を記載してお問い合わせ頂きますよう、
お願い申し上げます。
Email: esales@jp.omega.com
2022.6.1 | 製品価格改定のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
この度、世界的な原材料や半導体、燃料費の高騰による急激なコストの上昇および為替の変動により、
オメガエンジニアリングでは2022年7月1日ご注文分より、下記の通り製品価格の改定を行うことになりました。
昨今の世界情勢の影響により、前例のないタイミングでの価格改定となりますが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます
詳細につきましては下記の【2022年7月製品価格改定のお知らせ】よりご確認頂けますよう、お願い申し上げます。
対象製品:全製品
改定時期:2022年7月1日
改定内容:現行価格から15%値上げ
※現行Web価格x1.15(15%)小数点以下四捨五入
(新価格例)Web価格 \610 x1.15=\701.5 → 新価格 \702
詳細についてはこちらから【2022年7月製品価格改定のお知らせ】をダウンロード頂けます。
■ お問い合わせ先
個別の価格改定に関するお問い合わせやお見積のご依頼に関しましては、
下記のメールアドレスに、製品名、数量等を記載してお問い合わせ頂きますよう、
お願い申し上げます。
Email: esales@jp.omega.com
2021.12.22 | 年末年始休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
年末年始の休業期間のご案内をさせて頂きます。
大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
営 業 | 商品発送 | |
---|---|---|
12月27日 (月) | 通常営業 | 最終出荷日 |
12月28日 (火) | 休業 | |
12月29日 (水) | 休業 | |
12月30日 (木) | 休業 | |
12月31日 (金) | 休業 | |
1月1日 (土) | 休業 | |
1月2日 (日) | 休業 | |
1月3日 (月) | 休業 | |
1月4日 (火) | 休業 | |
1月5日 (水) | 通常営業 |
2021.12.7 | 製品価格改定のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、米国工場側での製品価格が2022年1月1日に改定されることに伴い、
米国オメガエンジニアリング本社側の指示の下、2022年2月1日よりオメガエンジニアリング日本事業所での製品価格を改定いたします。
今回の価格改定の要因と致しましては、新型コロナウイルス感染症の影響による世界的な需給バランスの崩壊、 原材料価格の高騰、部品サプライヤでの価格上昇が続いていることにより、
これまでの製品価格を維持することが困難な状況となり、商品の安定供給およびサービスの向上を図るためにも、
下記の通り、価格改定をする事となりました。
2021年1月31日(月)までのご注文分に関しましては、現行価格(変更前)での販売となります。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、今後も変わらぬお引き立ての程、何卒よろしくお願い致します。
■ 対象製品及び価格改定率
- 対象製品及び変更率:
コネクタ関連、熱電対製品関連(平均改定率 約15%*)
その他の販売製品(平均改定率約7%*)
*製品により改定率が異なります。正式な製品価格は2月1日に製品ページに反映される予定です。
- 新価格開始予定日:
2022年2月1日(火曜日)受注分より
■ お問い合わせ先
製品価格に関するお問い合わせは下記のメールアドレスに、
注文番号、製品名、数量等を記載してお問い合わせ頂きますよう、
お願い申し上げます。
Email: esales@jp.omega.com
2021.9.27 | [重要なお知らせ] 弊社製品の納期遅延に関するお詫びとご案内
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。世界的な材料不足及び新型コロナウィルス感染症の影響により、部品サプライヤの生産に支障が生じております。
重ねて、8月より発生している米国オメガエンジニアリング本社のシステムトラブルにより、製造においても大幅に遅延が発生しております。
これにより、納期の大幅な遅延が生じております。さらに、納期回答ができない、もしくは回答にお時間を要する状況になっております。
お客様には多大なるご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
納期に関するお問い合わせは下記までご連絡お願い致します。
■ 納期遅延状況
WEB記載の納期より2週間から1か月程度の遅延が発生しております。
製品によっては1か月以上の遅延が発生しております。(2021/12/22 現在)
■ お問い合わせ先
製品納期に関するお問い合わせは下記のメールアドレスに、
注文番号、製品名、数量等を記載してお問い合わせ頂きますよう、
お願い申し上げます。
Email: esales@jp.omega.com
2021.8.6 | 夏期休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。夏期休業期間のご案内をさせて頂きます。 8月10日、11日、12日は商品の出荷を休業いたします。
大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
2020.12.28 | 年末年始休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。年末年始の休業期間のご案内をさせて頂きます。
大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
営 業 | 商品発送 | |
---|---|---|
12月28日 (月) | 通常営業 | 最終出荷日 |
12月29日 (火) | 休業 | |
12月30日 (水) | 休業 | |
12月31日 (木) | 休業 | |
1月1日 (金) | 休業 | |
1月2日 (土) | 休業 | |
1月3日 (日) | 休業 | |
1月4日 (月) | 休業 | |
1月5日 (火) | 通常営業 | 休業 |
1月6日 (水) | 通常営業 |
2020.10.28 | REACH Compliance for SMP(W) and OST(W)の確認が取れ、対応済み宣言します。
Omega Engineering Inc.は、欧州議会および2019年6月20日の持続性有機汚染物質に関する理事会の規則(EU)2019/1021で特定されているペルフルオロオクタン酸スルホン酸塩(PFOS)を含まない、
または含まない(PFOA)製品をここに宣言します。
パーフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩およびPFOAのリストに関する欧州議会および理事会の
規則(EU)2019/1021の付属書Iを修正する2020年4月8日のEU指令(EU)2020/784で特定された
ペルフルオロオクタン酸関連する化合物(EEA関連のテキスト)。
Omega Engineering Inc. hereby declares the following products do not contain, Perfluorooctane
sulfonates (PFOS) as identified in the Regulation (EU) 2019/1021 of the European parliament
and of the council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants nor contain (PFOA)
Perfluorooctanoic acid as identified in EU Directive (EU) 2020/784 of 8 April 2020 amending
Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council regarding
the listing of perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds (Text with EEA relevance).
こちらから【PFOA-PFOS Statement】をダウンロード頂けます。
2020.3.30 | 新型コロナウィルス(COVID-19)の影響による弊社対応について
平素は格別のご⾼配を賜り、厚く御礼申し上げます。現在、世界中で発生している、新型コロナウイルスによる感染リスクが深刻な状況となっております。
それに伴いまして、スペクトリス株式会社オメガエンジニアリング事業部では、
感染拡大のリスク軽減及び安全の確保を目的に在宅勤務(テレワーク)を実施いたします。
お客様、関係各位におかれましては、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
【期間】2020年3月30日~
※未定:日本政府や東京都の指針を元に決定し、対応を行う予定です。
【お問い合わせについて】
期間中は、極少人数での社内対応となり、電話連絡がつきにくい状況になりますので、
電話でのお問合せは極力避けて頂き、以下共通メールアドレスへのお問合せをお願い致します。
共通メールアドレス:esales@jp.omega.com
*メール添付書類はzip形式ではなく、PDF形式にてお願いいたします。
お客様には大変ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解ご協力よろしくお願い致します。
2020.1.31更新 | RoHS2指令、10物質への規制対応について
平素は格別のご⾼配を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社ではRoHS2 指令の、従来の6 物質から10 物質へ規制対象拡⼤に伴い、製品の対応状況を調査しております。現在の対応済み製品に関してはリストをご確認お願いいたします。
こちらから【RoHS2 10物質への規制対応についてのお知らせ】をダウンロード頂けます。【2019.7更新版】>
こちらから最新のリストをダウンロード頂けます。【2020.1更新版】>
リスト以外の製品に関しましても、確認が取れ次第、リストを更新致します。
今後とも変わらぬお引き⽴ての程、何卒宜しくお願い申し上げます。
2019.12.24 | 製品価格改定のお知らせ1
貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。さて、弊社のアメリカ本社では、様々な形でコスト抑制に取り組んで来ましたが、原材料費の高騰や
海外生産拠点での人件費・物流費の高騰により、もはや企業努力のみで製品価格の水準を維持するのは困難な事態となりました。
誠に不本意ではございますが、商品の品質保持を最優先に考え、このたび料金の改定をお願い申し上げざるを得ない次第となりました。
何卒、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
対象製品:コネクタ関連製品
改定価格:現在の販売価格より5%の値上げ
価格改定希望日:2020年1月1日(水)注文分より
※2019年12月31日(火)までのご注文分に関しましては、
現行価格(変更前)での販売となります。
2019.12.24 | 製品価格改定のお知らせ2
貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。さて、弊社のアメリカ本社では、様々な形でコスト抑制に取り組んで来た結果、
一部の製品を値下げさせていただく事となりました。
値上げが続く中、少しでも改善出来ればと日々取り組んでおります。
何卒、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
対象製品:熱電対線、被覆付熱電対線、補償導線関連
改定価格:現在の販売価格より3%の値下げ
価格改定希望日:2020年1月1日(水)注文分より
※2019年12月31日(火)までのご注文分に関しましては、
現行価格(変更前)での販売となります。
2019.12.20 | 年末年始休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。年末年始の休業期間のご案内をさせて頂きます。
大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
営 業 | 商品発送 | |
---|---|---|
12月26日 (木) | 通常営業 | 最終出荷日 |
12月27日 (金) | 通常営業 | 休業 |
12月28日 (土) | 休業 | |
12月29日 (日) | 休業 | |
12月30日 (月) | 休業 | |
12月31日 (火) | 休業 | |
1月1日 (水) | 休業 | |
1月2日 (木) | 休業 | |
1月3日 (金) | 休業 | |
1月4日 (土) | 休業 | |
1月5日 (日) | 休業 | |
1月6日 (月) | 通常営業 | 通常営業 |
2019.10.25 | 事務所移転に伴う、臨時営業時間のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。弊社事務所は11月5日より下記に移転することになりました。
事務所移転作業のため、11月1日(金曜日)は時間を短縮して営業いたします。
大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
営業時間臨時変更日: 2019年11月1日 金曜日
臨時営業時間: 9:00 ~ 13:00
尚、11月5日火曜日より通常の営業時間となります。
移転先:〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-6 司町ビル5階
2019.9.9 | 消費税法改正に伴う消費税率変更のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。消費税法改正に伴い、2019年10月1日(火)以降は、新しい消費税率(10%)が適用となります。
ご購入頂いた商品については、商品出荷日が基準で変更されます。
お見積もり及びご注文時に8%と記載の場合でも、10月1日以降出荷の場合は10%が適用となりますので、ご了承ください。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
過去履歴はこちら
デモ機貸し出し
E-Book | カタログ
特集ページ


Aerospace & Aviation | 航空宇宙産業 特集
Aerospace & Aviation | 航空宇宙産業
オメガエンジニアリングの様々なセンサや製品が航空宇宙および商用宇宙ミッションでどのように活用されているのかを紹介しています。

Automotive | 自動車産業 特集
Automotive | 自動車産業
自動車産業における様々な計測の事例を紹介しています。ブレーキ、バンパー、エンジンテスト、ターボチャージャー、オイル、燃料噴射、衝撃試験などの温度や圧力、ひずみ、ロード、力の計測等
国内在庫&短納期品