» ポータブル測定器
ポータブル測定器
全ての製品を表示
ハンディ型メータ 製品検索
簡単にハンディー型メータの比較、検索が出来ます。 フィルタを使用することにより、製品を絞ることが出来ます。
この製品群を見る »
ポータブル型 熱電対入力温度計
ポータブルタイプの熱電対温度計。
1〜12チャンネルまでの熱電対に入力に対応したモデルを取り揃えており、熱電対のタイプ・用途に合わせたモデルを、多彩なラインナップからお選び頂けます。
この製品群を見る »
ポータブル型 測温抵抗体入力温度計
ポータブル型の測温抵抗体 (RTD) 入力温度計。IP67防水モデル、NIST校正証明書付モデルなど、高度な性能が要求される環境下でもご使用いただけます。またポータブルタイプのRTD校正器も取り揃えており、クラス最高精度 (読取値の0.015%)のモデルもあります。
この製品群を見る »
ポータブル型 サーミスタ入力温度計
ポータブル型のサーミスタ入力温度計。RS-232Cを備えたモデルや、防水タイプもご用意しており、多くのサーミスタアプリケーションで使用することができます。
この製品群を見る »
ポータブル型 温湿度データロガー
ポータブルタイプの温度/湿度測定用のデータロガー。
熱電対、測温抵抗体(RTD)、サーミスタ入力モデルや、雰囲気温度測定に対応したモデルがあり、データ出力(転送)は、USB接続、ワイヤレス(スマホ・タブレット等)で行える、温湿度データロガーを多数ご用意しております。
この製品群を見る »
スティック型/ポケット型 温度計
お買い求めやすい価格のスティック型/ポケット型の温度計。
農業、食品、暖房、換気、自動車、写真、製薬、研究などのアプリケーションでお使いいただけます。
この製品群を見る »
デジタルマルチメータ (DMM) /温度計
温度、AC/DC電圧、電流、抵抗、インダクタンス、静電容量、周波数、ダイオードなどが測定可能なデジタルマルチメータ(DMM)を多数ご用意しております。
この製品群を見る »
光ファイバ温度測定計
電気ノイズに強く、高性能な光ファイバ温度測定器は、厳しい工業用途の非接触高温測定において特に効果を発揮し、高温槽内部、真空状態、腐食性雰囲気、誘拐状態のプラスチックの中などでもご使用頂くことが可能です。
この製品群を見る »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >