» NEMA規格 筐体
NEMA規格 筐体
全ての製品を表示
壁取り付け型電気品筐体
1枚ないし2枚ドア付き壁取り付け型鋼板またはステンレス鋼板製電気品筐体。電気制御品、計器および諸部品を内蔵するよう設計されています。クリーンな室内状態のNEMAタイプ1から、雨、みぞれ、雪などの厳しい室外環境から守るための耐候性を備えたNEMAタイプ4および3R。
この製品群を見る »
押ボタン筐体
22mmと30mmの押ボタン、スイッチおよび指示灯を組み込むように設計されています。パイロット装置を1〜40個取り付け可能な匡体。前面はフラットないし傾斜、鋼板、ステンレス鋼板、またはファイバーグラス製があります。室内または室外用のNEMA4X筐体。
この製品群を見る »
自立型電気品筐体
広範囲の選択が可能な1枚または2枚ドア付き電気品筐体で、電気、電子制御品、計器および部品を収納するように設計されています。フロントまたはリアドアのいずれからもアクセス可能。室内、室外いずれにも使用でき、鋼板、ステンレス鋼板、またはファイバーグラス製があります。防塵、耐候、防水、洗い流し、および耐食性を備えています。
この製品群を見る »
非金属ファイバーグラス筐体
6x6インチの小型から72x49インチの大型自立型の電気品筐体。電気制御品、計器および部品を内蔵し、クリーンな室内環境用NEMAタイプ1から厳しい屋外環境用NEMA3R、NEMA4Xタイプまで。ファイバーグラス筐体は、雨、みぞれおよび雪などの全天候に耐え、軽量ながら耐食、絶縁、据付/改造のしやすさなどの特色を備えています。
この製品群を見る »
ステンレス鋼板電気品筐体
広範囲の304および316ステンレス鋼板電気品筐体。押ボタン式、壁取り付け型、または自立型の各種モデルがあります。これらのNEMA4X電気品筐体は、電気および電子計器、制御回路および部品を室内環境および耐候屋外環境から守ります。洗い流し仕様の傾斜屋根をもつステンレス鋼板匡体もご用意しております。
この製品群を見る »
オペレーターコントロールパネルおよびワークステーション
完全な電気制御パネルのための自立型フロアユニット、または押ボタン、スイッチおよびインターフェイスのための小型のリモートオペレーターコンソール。パネルマウント、ラックマウント、デスクトップPCのモニター、キーボードおよびパネルビューなど、広範囲の機器を収納するためにお使いいただけます。
この製品群を見る »
匡体アクセサリと標準部品
匡体アクセサリは、ドアノブ、ハンドルおよびキー付きラッチを含みます。匡体脚ユニット、圧力補正装置とパネルパンチとホール鋸。標準的な部品は、一般的に電気品匡体に用意されている部品です。
この製品群を見る »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >