データロガーは、断続的に状態の変化を監視して記録する手段です。それらは、単体、独立型ユニット、または複数のチャネルで構成することができます。ほとんどのスタンドアロンユニットはバッテリ駆動であるため、移動中や長時間にわたって記録することができます。データロガーには、以下を含むさまざまな入力信号を検出できるセンサーが装備されています:
- AC/DC電圧 / 電流
- 衝撃
- 音
- 周波数
- 圧力
- 温度
- 相対湿度
- 負荷・積載量
医薬品や食品加工などの業界では、データの監視や保存が不可欠です。データロガーは、保管および輸送施設の温度および湿度を確認するために使用されます。また、省エネルギーを支援するための暖房、換気、空調に関する建物のメンテナンス情報も提供しています。他にも、農業産業では、データロガーを土壌に埋めて成長状況を監視するためやIT分野ではサーバールームで温度が許容範囲を超えると、電子メールを送信するようにプログラムして使用することができます。
特定の機能を実行するように設計された様々なタイプのデータロガーがありますが、データロガーを選定する際には、それらの動作原理を理解することが非常に重要です。例えば、ステート、イベント、およびパルスデータロガーは、同じ様なタスクを実行できますが、動作が著しく異なります。
ステートロガー
State | Time | Type |
1 | 10:15:00 | Open |
2 | 10:15:03 | Close |
3 | 11:22:02 | Open |
4 | 11:22:07 | Close |
ステートのデータロガーは、エネルギー効率の調査のためのデータを収集するために多くの業界で使用されています。これらは、HVAC(暖房、換気、および空調)システムおよび電気ポンプのON/OFFサイクルを監視するためによく使用されます。セキュリティシステム等にも、ステートデータロギングデバイスも組み込まれています。
コンパクトタイプの OM-CP-STATE101A データロガーは、イベントを検出して記録します。リアルタイムの時計の日付は、各イベントにタイムスタンプを付けます。このデバイスはバッテリで駆動し、不揮発性ソリッドステートメモリを搭載しているため、ユニットの電源が切れても情報を保持します。ユーザーフレンドリーなソフトウェアは、データ分析の作業を簡素化しサポートします。
![OM-CP-STATE101A data logger](/DAS/images/OM-CP-STATE101A_m.jpg)
イベントロガー
Event | Time |
1 | 9:15:01 |
2 | 9:32:00 |
3 | 10:12:25 |
イベントデータロガーは、多くの場合、電気機器が動作する動作時間を記録するために使用されます。製造業者は、イベントデータロギングデバイスを使用してコンベアおよび冷凍ユニットのオン/オフを監視などに使用します。また、転倒マス雨量計などの他のデバイスとのインターフェースも備えています。
データロガーは、イベントの初期データポイントを検出して記録します。このデバイスはバッテリ駆動であり、小型であるため、現場でのモニタリングに最適です。データは、表形式またはグラフ形式でコンピュータにダウンロードできます。OM-CP-EVENT101Aはメモリラップアラウンド(記録メモリの最後まできたら、最初のデータをから上書き)と最大18ヶ月まで設定可能な遅延スタートモードを備えています。
![OM-CP-EVENT101A data logger](/DAS/images/OM-CP-EVENT101A_m.jpg)
パルスロガー
パルスデータのロギングデバイスは、特定の時間内に発生するパルス(信号)数を報告します。パルスは、通常、タイムスタンプされず、発生した時間に基づいてデータセットに収集されます。
パルスデータロガーは、パルスが非常に急速に発生してイベントまたは状態データロガーによって検出されるアプリケーションで最もよく使用されます。これらは一般に、流量計や風速センサーなどの回転カウンタによって生成される信号を測定するために使用されます。
OM-CP-PULSE101Aデータロガーは、ドライ接点信号(無電圧接点) と直流電圧信号を検出します。デバイスは、測定単位、スケーリング値、およびオフセット値の定義された単位を格納できます。 OM-CP-PULSE101Aはすべてのデータにタイムスタンプを付け、パスワード保護機能を提供します。そのソリッドステートメモリにより、バッテリがなくなってもデータが保護されます。
ステート、イベント、パルスデータロガーは、研究者、技術者、および業界の専門家向けにさまざまな監視ソリューションを提供します。これらのデバイスは可搬性があり、フィールドアプリケーションに柔軟性を提供します。さらに、紙チャートよりもはるかに経済的なデータ収集手段を提供します。
パルスデータロガーは、パルスが非常に急速に発生してイベントまたは状態データロガーによって検出されるアプリケーションで最もよく使用されます。これらは一般に、流量計や風速センサーなどの回転カウンタによって生成される信号を測定するために使用されます。
OM-CP-PULSE101Aデータロガーは、ドライ接点信号(無電圧接点) と直流電圧信号を検出します。デバイスは、測定単位、スケーリング値、およびオフセット値の定義された単位を格納できます。 OM-CP-PULSE101Aはすべてのデータにタイムスタンプを付け、パスワード保護機能を提供します。そのソリッドステートメモリにより、バッテリがなくなってもデータが保護されます。
ステート、イベント、パルスデータロガーは、研究者、技術者、および業界の専門家向けにさまざまな監視ソリューションを提供します。これらのデバイスは可搬性があり、フィールドアプリケーションに柔軟性を提供します。さらに、紙チャートよりもはるかに経済的なデータ収集手段を提供します。
![OM-CP-PULSE101A data logger](/DAS/images/OM-CP-PULSE101A_m.jpg)