TCV-CB シリーズ
表面温度熱電対 (真空型) 耐熱:150~540℃
TQ201, TQM201
トルクセンサ 力:0.175〜113 N-m
FL-10
液流量用ロータメータ 流量:13〜5,000 mL / min
OM-62
温度/相対湿度データロガー 耐熱:-40〜70℃
XBUT-F Series
Fuse Terminal Blocks
SMPW-CC
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ 耐熱: 180℃
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >