フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

小型圧縮型ロードセル、50〜5,000 kgf

LC / LCM 304

小型圧縮型ロードセル、50〜5,000 kgf | LC/LCM304 | LC / LCM 304

小型圧縮型ロードセル、50〜5,000 kgf | LC/LCM304

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 耐久型設計
  • 内蔵ロードボタンにより取り付けが簡単
  • 5ポイントNIST校正証明書付属
  • 外径:25.4mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAのLCM304シリーズロードセルは、すべての小型ロードセルのなかでも最高度の出力を誇ります。小型で25.4 mm 外径により、くぼみや平面部への取付けが簡単にできます。頑丈なステンレス鋼ケースと高精度の構造が信頼性を獲得しています。

仕様
励振: 10 Vdc、最大15 Vdc
出力: 公称2 mV/V
精度: ±0.5% FSO。リニア、
ヒステリシス、反復率を含む
5ポイント校正: 0%、50%、100%、50%、0%
ゼロバランス: ±2% FSO
動作温度範囲: -54~107°C (-65~225°F)
補償温度範囲: 16~71°C (60~160°F)
振れ: 0.025~0.076 mm
(0.001~0.003")
熱的効果:
ゼロ: 0.009% FSO/°C
スパン: 0.036% FSO/°C
保護等級: IP65
安全な過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
ブリッジ抵抗: 最小350 Ω
構造: ステンレス鋼
電気回路: 1.5 m 4芯ケーブル

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC304 ポンド基準モデル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC304-100
LC304-100
¥108,015 (税込)
(税抜価格 ¥98,195)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、45 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC304-500
LC304-500
¥102,267 (税込)
(税抜価格 ¥92,970)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、227 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC304-1K
LC304-1K
¥108,015 (税込)
(税抜価格 ¥98,195)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、355 kgf
  
LC304-3K
¥102,267 (税込)
(税抜価格 ¥92,970)
納期: 8 週間
 
小型圧縮型ロードセル、1,361 lgf
  
LC304-5K
¥108,015 (税込)
(税抜価格 ¥98,195)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、2,269 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC304-10K
LC304-10K
¥108,015 (税込)
(税抜価格 ¥98,195)
納期: 6 週間
 
小型圧縮型ロードセル、4,537 kgf
LCM 304 メートル法モデル
  
LCM304-500N
¥109,775 (税込)
(税抜価格 ¥99,795)
納期: 12 週間
 
小型圧縮型ロードセル、500 N / 50 kgf
  
LCM304-2KN
¥108,994 (税込)
(税抜価格 ¥99,085)
納期: 12 週間
 
小型圧縮型ロードセル、2,000 N / 200 kgf
  
LCM304-5KN
¥108,994 (税込)
(税抜価格 ¥99,085)
納期: 8 週間
 
小型圧縮型ロードセル、5,000 N / 500 kgf
  
LCM304-10KN
¥108,994 (税込)
(税抜価格 ¥99,085)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、10,000 N / 1,000 kgf
  
LCM304-20KN
¥103,191 (税込)
(税抜価格 ¥93,810)
納期: 6 週間
 
小型圧縮型ロードセル、20,000 N / 2,000 kgf
  
LCM304-50KN
¥109,775 (税込)
(税抜価格 ¥99,795)
納期: 8 週間
 
小型圧縮型ロードセル、50,000 N / 5,000 kgf
ロードセル用表示器 DPPTシリーズの詳細はこちら
  
DP8PT-006
¥73,046 (税込)
(税抜価格 ¥66,405)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
  
DP8EPT-006
¥87,182 (税込)
(税抜価格 ¥79,256)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示
  
CN8PT-440
¥71,731 (税込)
(税抜価格 ¥65,210)
納期: 8 週間
 
PIDコントローラ(温調器/ロードセル/圧力変換器等に使用可能)、1/8 DIN ディスプレイ
注:
製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 定格容量 :
100 : 45 kgf
500 : 227 kgf
1K : 355 kgf
3K : 1361 kgf
5K : 2269 kgf
10K : 4537 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.