関連製品
ひずみゲージ
ロードセル
制御・電磁弁 (バルブ) / 調整器
加速度計 / 振動変換器
圧力:新製品・キャンペーン情報
圧力スイッチ
圧力センサ (圧力変換器)
圧力変換器 (アクセサリ)
圧力計 (圧力ゲージ)
変位測定器
表示器 / 記録装置
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
圧力/ひずみ/力
»
ロードセル
»
引張圧縮両用ロードセル
» LC412-TP
LC402/LC412用テンションプレート
LC412-TP
LC402/LC412用テンションプレート | オメガエンジニアリング
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
Available For All LC402 and LC412 Load Cells
17-4 PH Stainless Steel Construction
Simplies Installation for In-line Tension Applications
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
関連製品
ページ印刷
Top
商品説明
LC412 tension plates attach to the base of LC402/LC412 Series load cells and provide a second threaded center hole for tension applications.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
LC412-TP225
お問い合せ下さい
納期:
注文数
LC402/LC412 tension plate for 50 lb to 300 lb models
LC412-TP288
お問い合せ下さい
納期:
注文数
LC402/LC412 tension plate for 500 lb to 3,000 lb models
LC412-TP325
¥
42,900 (税込)
(税抜価格 ¥39,000)
納期: 2 週間
注文数
LC402/LC412 tension plate for 5,000 and 10,000 lb models
LC412-TP350
お問い合せ下さい
納期:
注文数
LC402/LC412 tension plate for 15,000 and 25,000 lb models
LC412-TP563
お問い合せ下さい
納期:
注文数
LC402/LC412 tension plate for 30,000 and 50,000 lb models
LC412-TP675
お問い合せ下さい
納期:
注文数
LC402/LC412 tension plate for 75,000 lb models
LC412-TP800
お問い合せ下さい
納期:
注文数
LC402/LC412 tension plate for 100,000 lb models
LC412-TP925
お問い合せ下さい
納期:
注文数
LC402/LC412 tension plate for 200,000 lb models
LC412-TP925-3
お問い合せ下さい
納期:
注文数
LC402/LC412 tension plate for 300,000 and 400,000 lb models
LC412-TP1025
お問い合せ下さい
納期:
注文数
LC402/LC412 tension plate for 500,000 lb models
LC412-TP1100
お問い合せ下さい
納期:
注文数
LC402/LC412 tension plate for 750,000 lb models
関連製品:
LC402
購入検討 →
引張圧縮両用ロードセル、0.023〜304 tf
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >