フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

引張型ロードセル、45~1,000 kgf

LC701, LCM701 / LCM701, LCM711

引張型ロードセル、45~1,000 kgf | LC701, LCM701 / LCM701, LCM711

引張型ロードセル、45~1,000 kgf

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • オールステンレス性
  • 精度 0.15%
  • 堅牢なデザイン
  • NIST校正証明書(5ポイントデータ)と59kΩシャントデータ付属
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LC701, 711引張型ロードセル (テンションリンクロードセル)は、直線の引張力を測定するのに最適です。用途は、クレーンケーブル、建築物の支柱、エンジン試験ベッド、あるいは産業向けの重量測定まで様々です。LC701引張型は2 mケーブルを備え、LC711は一体型MSタイプコネクタを備えています。

仕様
出力: 3 mV/V ±0.25 % FSO
印加電圧: 10 Vdc (最大15V)
非直線性:
 >100 lb: ±0.10% FSO
 ≤100 lb: ±0.20% FSO
ヒステリシス: ±0.10% FSO
再現性: ±0.05% FSO
ゼロバランス: ±1.0% FSO
使用環境温度: -46~121℃
補償温度: 16~71℃
温度影響:
 ゼロ: ±0.0045% FSO/℃
 スパン: ±0.007% rdg/℃
安全過負荷: 容量の 150%
最大過負荷: 容量の 300%
ブリッジ抵抗: 350 Ω
フルスケール偏向: 0.025~0.102 mm
保護等級: IP65
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC701
  
LC701-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 45 kgf、ケーブル型
  
LC701-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 114 kgf、ケーブル型
  
LC701-750
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 341 kgf、ケーブル型
  
LC701-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 455 kgf、ケーブル型
  
LC701-2K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 909 kgf、ケーブル型
LC711
  
LC711-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 45 kgf、コネクタ型
  
LC711-250
¥151,305 (税込)
(税抜価格 ¥137,550)
納期: 2 週間
 
引張型ロードセル、定格容量: 114 kgf、コネクタ型
  
LC711-750
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 341 kgf、コネクタ型
  
LC711-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 455 kgf、コネクタ型
  
LC711-2K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 909 kgf、コネクタ型
LCM701
  
LCM701-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 50 kgf、ケーブル型
  
LCM701-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 500 kgf、ケーブル型
  
LCM701-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 1,000 kgf、ケーブル型
LCM711
  
LCM711-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 50 kgf、コネクタ型
  
LCM711-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 500 kgf、コネクタ型
  
LCM711-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張型ロードセル、定格容量: 1,000 kgf、コネクタ型
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-038M
REC-038M
¥5,924 (税込)
(税抜価格 ¥5,385)
納期: 2 週間
 
Swivel Rod End for all ranges
  
CA-6PC24-3-015
¥32,967 (税込)
(税抜価格 ¥29,970)
納期: 7 週間
 
Star 15 foot connector/cable assembly for LC711 series
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥7,721 (税込)
(税抜価格 ¥7,019)
納期: 12 週間
 
嵌合コネクタ
注: NIST校正証明書(5ポイントデータ)と59kΩシャントデータ付属

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 形状 :
701 : ケーブル型
711 : コネクタ型

(2) :
100 : 45 kgf
250 : 114 kgf
750 : 341 kgf
1K : 455 kgf
2K : 909 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.