フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

S型引張圧縮ロードセル
定格容量:11〜340 kgf

LCCE シリーズ

S型引張圧縮ロードセル | LCCEシリーズ | オメガエンジニアリング | LCCE シリーズ

S型引張圧縮ロードセル | LCCEシリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ロードセルの選定方法、その他ご不明点は
    カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
  • 500%フルスケール過負荷まで保護
  • 高精度
  • 5ポイント校正証明書付属
  • 複数のロードセル用途向けの0.25%精度の互換性
  • 全範囲で頑丈なステンレススチール の構造
  • H:64〜76 mm, W:48 mm
  • H:64〜76 mm, W:48 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LCCE Sビーム型ロードセルは、圧縮/引張の両方でFSの500%まで、機械的な過負荷保護を考慮して設計されています。この独自設計により、通常ほとんどのロードセルで追加料金オプションになる、特別レベルの保護と機能を提供します。過負荷がかかったとき、ロードセルは独自のロック設計により保護されます。過負荷がなくなると、ロードセルのロックが解除され、通常の機能に戻ります。ステンレススチールの変換素子により、このもっとも耐久性のあるモデルの1つであるロードセルを利用可能にします。

仕様
印加電圧: 10 Vdc(最大15V)
出力: 3 mV/V ± 0.25% FS
校正: 5ポイントNIST校正証明書付
0%, 50%, 100%, 50%, 0%での引張
非線形性: ± 0.03% FS
ヒステリンシス: ± 0.02% FS
再現性: ± 0.01% FS
ゼロバランス: ± 1% FS
クリープ(20分間): ± 0.03% FS
使用環境温度: -18〜65°C
補償温度: -18〜65°C
温度影響:
零点: ± 0.0027% FS/°C
出力: ± 0.0014% rdg/°C
安全負荷: 500% 容量の引張圧縮
最大負荷: 500%まで
ブリッジ抵抗: 350 Ω
保護等級: IP67
材質: 17-4 PH SS素子, アルミニウムカバー
接続: 6 m 4導体、24 AWGケーブルジャケット

寸法に関しては"商品仕様"をご覧ください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCE-25
LCCE-25
¥159,379 (税込)
(税抜価格 ¥144,890)
納期: 10 週間
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜11 kgf、H:64 mm
  
LCCE-50
¥161,412 (税込)
(税抜価格 ¥146,738)
納期: 6 週間
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜23 kgf、H:64 mm
  
LCCE-100
¥159,379 (税込)
(税抜価格 ¥144,890)
納期: 8 週間
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜45 kgf、H:64 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCE-150
LCCE-150
¥159,379 (税込)
(税抜価格 ¥144,890)
納期: 12 週間
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜68 kgf、H:64 mm
  
LCCE-200
¥159,379 (税込)
(税抜価格 ¥144,890)
納期: 12 週間
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜91 kgf、H:64 mm
  
LCCE-250
¥209,292 (税込)
(税抜価格 ¥190,265)
納期: 2 週間
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜113 kgf、H:76 mm
  
LCCE-500
¥219,214 (税込)
(税抜価格 ¥199,285)
納期: 10 週間
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜227 kgf、H:76 mm
  
LCCE-750
¥210,452 (税込)
(税抜価格 ¥191,320)
納期: 2 週間
 
S型引張圧縮ロードセル
定格容量:0〜340 kgf、H:76 mm
ロードセル用メータ(LCCEシリーズに対応)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥69,780 (税込)
(税抜価格 ¥63,436)
納期: 2 週間
 
4桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥149,411 (税込)
(税抜価格 ¥135,828)
納期: 8 週間
 
6桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
注: 5ポイントNIST校正証明書および59 Kシャントデータが付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.